El portafolio de soluciones para detección de gases de TE Connectivity está diseñado para responder a las necesidades cambiantes de la industria HVAC. Diseñados para cumplir con los requisitos de rendimiento técnico del mercado sin comprometer la calidad ni la confiabilidad, los sensores detectores de gases de TE Connectivity ayudan a las empresas a sustituir los gases A1 con confianza. TE Connectivity ofrece sensores detectores de gas A2L y A3 para satisfacer requerimientos de clientes en todo el mundo.
Productos destacados
El sensor de gas A2L detecta los gases R-454B y R-32 al 10 % del límite inferior de flamabilidad (LFL), con una precisión de ±2.5 %, un tiempo de respuesta de 15 s y un rendimiento rápido y confiable. Diseñado para aplicaciones de seguridad en sistemas HVAC, incorpora tecnología de detección por conductividad térmica con compensación de temperatura y humedad, autocalibración automática (ASC) para hasta 15 años sin recalibración y un funcionamiento confiable en entornos exigentes (de -40 °C a +95 °C y hasta 100 % de humedad relativa).
El sensor de refrigerante A3 ayuda a los OEM de HVAC/R que utilizan R-290 (propano) a implementar sistemas robustos de mitigación de fugas para reducir el riesgo de explosión. El sensor utiliza la tecnología de espectroscopia fotoacústica (PAS) para cumplir con los requisitos del Anexo LL de la norma IEC 60335-2-4 0 y detecta el R-290 al 15 % del límite inferior de flamabilidad (LFL) con una precisión de ±2.5 % y un tiempo de respuesta de 20 segundos. Los sensores de temperatura y humedad integrados proporcionan compensación ambiental, con un rango de funcionamiento de −40 °C a +85 °C y hasta 100 % de humedad relativa. Resistente a la contaminación por gases interferentes comunes, el sensor utiliza autocalibración automática (ASC) para mantener el rendimiento hasta por 15 años sin necesidad de recalibración.