Tubos termocontraíbles imprimibles para la identificación de alambres
Nuestras soluciones de identificación de cables proporcionan una diferencia “marcada”. Los tubos termocontraíbles imprimibles vienen en una gran variedad de configuraciones, colores y tamaños para aplicaciones de alto rendimiento, como de grado militar, bajo riesgo de incendio, superficies hidrófugas, temperaturas altas y uso comercial.
Nuestras soluciones de identificación de cables proporcionan una diferencia “marcada”. Cubiertas termocontraíbles de marcadores de identificación de cables en una gran variedad de configuraciones, colores y tamaños para aplicaciones de alto rendimiento, como de grado militar, bajo riesgo de incendio, superficies hidrófugas, temperaturas altas y uso comercial.
Los marcadores de cables imprimibles para grandes haces de alambres, cables, tuberías y conductos vienen en una variedad de colores y tamaños para aplicaciones militares, de alta temperatura y de bajo riesgo de incendio. Los marcadores se aplican con bridas para cables.
Cubiertas termocontraíbles para la identificación de alambres y cables
- HX-SCE y HX-CT: Cubiertas termocontraíbles de bajo riesgo de incendio para la identificación de alambres. Tubos termocontraíbles de pared delgada, sin halógenos, con poco humo, baja toxicidad, reticulados por radiación y de poliolefina estabilizada contra los rayos UV.
- D-SCE y D-CT: Cubiertas termocontraíbles hidrófugas para la identificación de alambres. Se utilizan para identificar alambres y cables donde se requiere exposición a líquidos orgánicos, especialmente aceites.
- ZHD-SCE y ZHD-CT: Cubiertas termocontraíbles hidrófugas y de bajo riesgo de incendio para la identificación de alambres. La próxima generación de soluciones de identificación de cables para la industria ferroviaria.
- UV-SCE: Para la identificación de alambres y cables en lugares donde se requiere una resistencia extrema a los rayos UV y a las condiciones climáticas.
- TMS-SCE y TMS-CT: Cubiertas termocontraíbles de grado militar para la identificación de alambres. Tubos termocontraíbles modificados de pared delgada, retardadores de llamas y reticulados por radiación.
- HT-SCE y HT-CT: Cubiertas termocontraíbles resistentes a las temperaturas altas y de baja desgasificación para la identificación de alambres. Diseñadas para su uso en aplicaciones de alta temperatura o en lugares donde se requiere una resistencia extrema a los combustibles, lubricantes y disolventes de limpieza.
- RPS y RPS-CT: Cubiertas termocontraíbles de grado comercial para la identificación de alambres.
- TMS-SCE-2X: Las cubiertas de marcadores TMS-SCE-2X están diseñadas para satisfacer las necesidades de identificación de alambres y cables con requisitos de alto rendimiento. La proporción de contracción de 2:1 ofrece una pared de cubierta gruesa y resistente que resulta particularmente fácil de manipular.