Antenas de banda ultraancha (UWB)

Las antenas de banda ultraancha (UWB) con montaje adhesivo de TE Connectivity ofrecen una alternativa con plano de tierra ultradelgado e independiente en comparación con las antenas cerámicas tipo chip, lo que brinda mayor flexibilidad de diseño al montar la antena en la carcasa del dispositivo. Estos dispositivos hacen posible las aplicaciones de posicionamiento y seguimiento en interiores con presición, el control de acceso y el rastreo de contactos. Y pueden localizar objetos a 10 cm o menos e instalarse en la carcasa de un dispositivo, y son una solución potente que viene en un modelo pequeño para los canales UWB de banda baja y alta de 1 a 9 (3-8.5 GHz).

Características

Mayor flexibilidad de diseño gracias a su factor de forma compacto, montaje en la carcasa y funcionamiento omnidireccional

  • Tamaño compacto compatible con los canales UWB 5 (6.5 GHz) y 9 (8 GHz), ampliamente utilizados.
  • Varias longitudes de cable estándar disponibles

 

Diseño de antena de banda ancha que cubre la mayoría de los rangos de frecuencia de banda ultraancha, ideal para aplicaciones de posicionamiento de ubicación

  • Con rangos de frecuencia de 3.1 GHz a 8.5 GHz, las versiones actuales del producto cubren las bandas más comunes, lo que facilita la compatibilidad con transceptores UWB líderes en la industria.

 

Diseño de alta eficiencia que reduce consumo total de energía

  • Ayuda a prolongar la vida útil de la batería del dispositivo final
  • Bajos costos de implementación

Aplicaciones

  • Seguimiento de activos
  • Servicios de ubicación
  • Posicionamiento en entornos comerciales
  • Seguridad
  • Equipo auxiliar para actividades cotidianas (AVD)
UWB
UWB
  1. Alta precisión

Las antenas de banda ultraancha (UWB) de TE Connectivity proporcionan una precisión excepcional sin consumir demasiada energía y son una alternativa con plano de tierra ultradelgado e independiente en comparación con las antenas cerámicas tipo chip, lo que aumenta la flexibilidad de diseño al montar la antena en la carcasa del dispositivo.

selector de antena
Utiliza nuestro nuevo selector de antenas para encontrar de manera fácil la que satisfaga las necesidades de tu proyecto