Empaques EMI para conector
Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.
Características y ventajas
- Compatibles con los tamaños estándar, MIL-C-81511, MIL-C-5015, MIL-C-38999 y los empaques para los conectores sub D estándar.
- Ofrecemos topes y collarines en tamaño estándar en materiales comunes y otros tamaños y materiales están disponibles bajo pedido.
- El tope de compresión también garantiza una unión eléctrica adicional entre las superficies con una resistencia de contacto muy baja.
- Los empaques de montaje superficial deben utilizarse cuando no haya suficiente espacio para los de montaje en ranura, como las juntas tóricas.
Opciones de material
Características