Alambre orientado

El alambre orientado es un material plano, en láminas, compuesto por silicón sólido, incrustado con alambres metálicos de Monel o aluminio orientados perpendicularmente a su superficie. Se logra un excelente rendimiento de blindaje RFI/EMI/EMP ya que el material tiene una densidad de hasta 140 alambres/cm² en silicón sólido que proporciona un sellado ambiental y RFI/EMI cuando se sujeta entre dos superficies metálicas. Estos alambres están remachados para facilitar la compresión y están unidos químicamente para garantizar su retención.

Características y ventajas

  • Contiene miles de finos alambres de monel o aluminio que atraviesan el grosor de las láminas.
  • Una buena solución para lograr el sellado RFI/EMI/EMP y medioambiental en un solo empaque.
  • Puede equiparse con topes o collarines de compresión.
  • Ideal para utilizarse como paneles de acceso, sellos, empaques para conector, etc.
  • Excelente flexibilidad para ajustarse a superficies irregulares.
  • Reverso adhesivo para facilitar el montaje

Tipos de material y tamaños

Nº de parte Material Grosor mínimo
Ancho(s) de la lámina
Longitud máxima de la lámina
410 Alambres de monel en silicón sólido
0.8 mm
255 mm (+0/-5)
1000 mm
420 Alambre de aluminio en silicón sólido 0.8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
450 Alambres de monel en fluorosilicón
sólido
0.8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
460 Alambre de aluminio en fluorosilicón
sólido
0.8 mm 150 mm (+0/-5) 1000 mm
470 Alambres de monel en silicón sólido
blando
0.8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm
480 Alambre de aluminio en silicón sólido
blando
0.8 mm 255 mm (+0/-5) 1000 mm

Características

Alambre orientado

Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity

Información de contacto

Reino Unido

Teléfono: +44 (0) 1376 348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Francia

Teléfono: + 33 (0) 160778316

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Alemania

Teléfono:  +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Resto de Europa

Teléfono: +44 (0) 1376348115 

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Asia

Teléfono: +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com