Cinta conductora

La cinta conductora cubre las exigencias de las aplicaciones electrónicas modernas, desde el blindaje EMI/RFI y la puesta a tierra hasta el control térmico. Disponible en versiones de cobre, cobre estañado o aluminio.

La cinta conductora de TE Connectivity proporciona blindaje, conexión a tierra y control térmico confiables para los componentes electrónicos. La cinta con lámina se ofrece en versiones de autoenrrollado o con película desprendible. Las versiones con adhesivo de doble cara ofrecen una integración flexible y una conductividad confiable en diversas aplicaciones.

Materiales

  • Cobre blando
  • Cobre blando con adhesivo de doble cara
  • Cobre recubierto de estaño o plata
  • Aluminio blando
  • Cobre gofrado
  • Cobre recubierto de estaño gofrado
  • Aluminio gofrado

Aplicaciones

  • Sellado temporal de huecos para pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC)
  • Blindajes para PCB
  • Blindajes para cable
  • Uniones de cuartos blindados
  • Cinta para puesta a tierra y conducción eléctrica
  • Drenaje de carga estática
  • Blindaje de cables y conectores
    Blindaje EMI/RFI para transformadores, cables, gabinetes, motores y componentes

Ventajas

  • Eliminar interferencias eléctricas
  • Elementos calefactores soldables
  • Unión de superficies conductoras

Disponibilidad

Las cintas conductoras están disponibles en cobre blando (35 µm), cobre estañado (35 µm) y aluminio (60 µm). El cobre estañado ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es ideal para aplicaciones que requieren contacto directo con la superficie de la cinta. Las versiones en relieve mejoran la confiabilidad del contacto y la soldabilidad. Las cintas se suministran por lo general en rollos de 20 metros, con anchos estándar de 12.7 mm y 25.4 mm. Las opciones incluyen versiones autoenrollables (sin recubrimiento protector), con recubrimiento protector de papel y adhesivas de doble cara (sufijo «-D»). Los formatos troquelado y corte beso están disponibles para una integración sencilla.