Bobinas EMC
TE Connectivity ofrece una amplia gama de bobinas de modo común Schaffner para mitigar la EMI. Se utilizan en las PCB en aplicaciones de CC, monofásicas, trifásicas o trifásicas y neutras. Tienen capacidad para corrientes hasta 85 A, lo que hace posible potencias de hasta 60 kW. Ejemplos de aplicaciones son la maquinaria industrial, los dispositivos médicos, las energías renovables y la infraestructura para los vehículos eléctricos (EVI). TE Connectivity también ofrece bobinas personalizadas, que se adaptan específicamente a los requisitos del cliente. Ayudan a lograr la compatibilidad electromagnética (EMC).
Aplicaciones
- Mitigación de EMI en accionamientos
- Recarga de los vehículos eléctricos
- Maquinaria
- Robótica
- Dispositivos médicos
Los bobinas suelen colocarse en el lado de la red del dispositivo y ayudan a mitigar las interferencias electromagnéticas hacia y desde la red eléctrica.
Características del producto
- Corrientes nominales de 0.3 A a 85 A
- Aplicaciones de CA y de CC
- Configuraciones de 2, 3 y 4 alambres
- Eficiente material de núcleo de ferrita EMC
- Bajo flujo de fuga magnética
- Excelente aislamiento del bobinado
- Amplia gama de inductancias nominales
- Orientación horizontal y vertical