El blindaje EMC es una solución mecánica para un problema eléctrico
EMC es el acrónimo de compatibilidad electromagnética y describe la capacidad de un equipo para operar de forma adecuada en su entorno sin generar interferencias que afecten el funcionamiento de otros equipos en ese mismo entorno. Los ingenieros electrónicos están muy familiarizados con esto y tendrán en cuenta en su diseño una buena disposición de la PCB, filtrado, puesta a tierra, integridad de la señal, etc. para intentar resolver el origen de la EMI. Sin embargo, el blindaje del alojamiento es igual de importante y resuelve el problema de las emisiones radiadas y la susceptibilidad. El blindaje es una solución mecánica para un problema eléctrico y el ingeniero de diseño de los alojamientos debe conocer los tipos de empaques disponibles y sus diferentes atributos y asegurarse de que hay suficiente superficie en las uniones, puertas, etc. del alojamiento para colocar el empaque.
Tipos de empaques disponibles
La malla de alambre tejido se instala en ranuras o sobre la superficie cuando se fija a un soporte. Existen cuatro opciones de alambre para cubrir necesidades de blindaje y resistencia a la corrosión. Cuando se fija a un soporte, ofrece buen sellado contra polvo y humedad, y se usa con frecuencia en aplicaciones militares robustas, ya que brinda protección contra pulso electromagnético (EMP) y maneja corrientes altas.
Los elastómeros son partículas conductoras integradas en silicona o fluorosilicona. Existen distintas partículas disponibles, desde carbono hasta plata pura; las más comunes son grafito recubierto de níquel y aluminio recubierto de plata. Todos ellos, salvo el carbono, ofrecen buena protección y alto rendimiento en todas las frecuencias. El grafito recubierto de níquel ofrece una excelente relación costo-beneficio, ya que resulta entre 3 y 5 veces más económico que el aluminio recubierto de plata y aun así mantiene una efectividad de blindaje similar a la de los productos a base de plata. El compuesto de elastómero conductor se extruye en longitudes continuas con distintos perfiles. También se moldea en láminas para troquelado o directamente como componente moldeado. Las juntas tóricas de elastómero conductor ofrecen un sellado EMI con excelente relación costo-beneficio y se utilizan ampliamente en aplicaciones de defensa y aeroespaciales por su perfil compacto, bajo peso y alto rendimiento.
Los empaques de tela conductora sobre espuma funcionan bien en aplicaciones comerciales. La mayoría se instala con adhesivo sobre la superficie y, por su suavidad y adaptabilidad, ofrecen buen sellado en puertas de gabinetes. Se utilizan mucho en computadoras portátiles, consolas de videojuegos, etc., para conexión a tierra.
Los contactos de cobre berilio funcionan bien en aplicaciones de corte o deslizamiento y se utilizan en puertas de recintos blindados. Ofrecen alto rendimiento general y están disponibles con diversos recubrimientos para mejorar el blindaje y reducir problemas galvánicos.
Los empaques fabricados en sitio son compuestos elastoméricos aplicados directamente sobre componentes o gabinetes Son ideales para gabinetes pequeños debido a la reducida superficie de contacto, y hay disponibles diferentes materiales de relleno similares a los de los elastómeros. Con este tipo de empaque, se logra protección contra polvo y humedad. No es adecuado para la apertura y cierre del gabinete.
Los alambres orientados son de Monel o aluminio y se colocan de forma vertical en silicona sólida o espumada. Disponible como lámina plana para montaje en superficie, el empaque se troquela con la forma requerida o se fabrica a partir de tiras para formar un marco rectangular y ofrece buen sellado ambiental y contra EMI. Este tipo de empaque se utiliza ampliamente en aplicaciones de defensa, ya que ofrece muy baja resistencia porque los alambres penetran la superficie de contacto.