Soluciones de alambre de precisión para dispositivos médicos de última generación
TE Connectivity suministra componentes de alambre de ultraprecisión diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de rendimiento de los dispositivos médicos mínimamente invasivos actuales. TE Connectivity combina tecnologías avanzadas de fabricación, amplia experiencia en materiales y colaboración de ingeniería para ayudar a los fabricantes de equipo original (OEM) a acelerar la innovación, desde el concepto hasta la comercialización.
Tanto los alambres centrales como los guía son fundamentales para el rendimiento de los dispositivos mínimamente invasivos, aunque cumplen funciones diferentes dentro del sistema. Los alambres centrales (rectificados) son componentes de precisión que forman parte de la estructura interna de un dispositivo. Constituyen la base estructural del dispositivo y determinan su rigidez, respuesta al par y comportamiento general. Los alambres guía son dispositivos médicos terminados que los profesionales de la salud utilizan durante procedimientos. Consisten en alambres centrales con recubrimientos, conformado y ensamble para facilitar la navegación a través de anatomías complejas. TE Connectivity ofrece tanto componentes de precisión como soluciones completas de alambres guía, con el mismo nivel de rigor en ingeniería y control de fabricación.
Características del producto
Alambres rectificados / centrales
Componentes de alambre rectificado de precisión diseñados para definir el rendimiento de dispositivos médicos de alta calidad.
Características principales
- Rectificado con múltiples conicidades
- Capacidad para microdiámetros
- Tolerancias dimensionales estrechas
- Diseños de punta personalizados
- Opciones de acabado superficial
Ventajas de rendimiento
- Perfiles de rigidez controlados
- Transmisión optimizada del par
- Equilibrio entre maniobrabilidad y trazabilidad
Aplicaciones
- Alambres centrales para guías
- Componentes de soporte estructural
- Sistemas de colocación de dispositivos
Alambres guía
Ofrecemos alambres guía personalizados diseñados para navegación confiable, control preciso y alto rendimiento en procedimientos intervencionistas complejos.
Características principales
- Transmisión del par y transiciones de rigidez optimizadas
- Amplia variedad de materiales (acero inoxidable, nitinol y diseños híbridos)
- Capacidad para aplicar recubrimientos hidrofílicos e hidrofóbicos
- Conicidades, conformados y configuraciones personalizadas de la punta distal
- Control dimensional preciso y uniformidad de superficie
Ventajas de rendimiento
- Navegación precisa en anatomía compleja
- Mayor eficiencia en procedimientos por la reducción de fricción
- Retención confiable de la forma y resistencia a la torsión
- Rendimiento uniforme en todos los volúmenes de producción
Aplicaciones
- Cardiología Intervencionista
- Tratamiento intervencionista para la vasculopatía periférica
- Procedimientos neurovasculares
- Terapias para cardiopatías estructurales
- Urología y gastroenterología
- Electrofisiología
Materiales y capacidad de manufactura
Materiales avanzados para rendimiento de dispositivos médicos
La selección del material es fundamental para lograr el equilibrio deseado entre flexibilidad, respuesta al par, radiopacidad y resistencia a la fatiga. Experiencia en materiales:
- Acero inoxidable
- Nitinol
- MP35N
- Aleaciones de platino
- Tungsteno
Especificaciones de alambre y capacidad de procesamiento
| Característica / Parámetro | Detalles / Funcionalidades |
|---|---|
| Diámetro del alambre (recto) | Diámetros desde 0.090″ hasta 0.002″ |
| Perfiles ultrafinos | Diámetros de alambre de hasta Ø 0.001″ para diseños compactos |
| Procesamiento mecánico | Enderezado, rectificado sin centro, perfilado y rectificado/ahusado especial, conformado y aplanado, limpieza por ultrasonido, pasivado y pulido |
| Opciones de acabado y recubrimiento de superficies | Recubrimientos hidrofílicos (como Angiotech o Surmodics), parileno y silicona según los requisitos del dispositivo |
| Control de tolerancias | Fabricación de alta precisión para tolerancias estrechas, fundamentales para la uniformidad mecánica |
Ventajas de rendimiento
- Tolerancias dimensionales estrechas
- Alta resistencia a la fatiga
- Mayor control del par
- Resistencia a la torsión
- Capacidad de miniaturización
- Opciones radiopacas
Tecnologías de fabricación de precisión
La integración vertical de nuestra capacidad de fabricación brinda un control preciso de las etapas clave de producción, lo que ayuda a mantener la uniformidad en la producción en serie.
- Rectificado sin centro
- Microrectificado
- Bobinado de espirales por CNC
- Soldadura por láser
- Acabado de superficies
- Conformado de alambre
Colaboración de ingeniería desde el concepto hasta el lanzamiento al mercado
Colaboramos con el personal de ingeniería de tu empresa para acelerar el desarrollo y reducir los riesgos
- Optimización de diseño
- Recomendaciones sobre fabricabilidad
- Creación rápida de prototipos
- Desarrollo de procesos
- Producción en serie
Del prototipo a la producción
Asesoría rápida y flexible durante todo el ciclo de vida del producto
- Desarrollo rápido de prototipos
- Producción piloto
- Producción automatizada de alto volumen
- Infraestructura global de fabricación
Aplicaciones en dispositivos mínimamente invasivos
Nuestros alambres se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones clínicas:
- Angioplastia coronaria
- Procedimientos vasculares periféricos
- Dispositivos neurovasculares
- Sistemas para cardiopatías estructurales
- Plataformas de endoscopia
- Dispositivos de urología
Calidad comprobada
La calidad y el cumplimiento normativo forman parte de cada etapa de nuestro proceso.
- Fabricación con certificación ISO 13485
- Entornos de producción en salas blancas
- Trazabilidad completa de materiales y procesos
- Procesos de fabricación validados
- Cumplimiento normativo en manejo de riesgos
e
e
e
e
e