Protección, aislamiento y materiales auxiliares de fabricación para dispositivos médicos
Los tubos termorretráctiles de grado médic ofrecen protección contra abrasión en instrumentos médicos, aislamiento en dispositivos electroquirúrgicos laparoscópicos, protección mecánica y aislamiento en uniones de alta flexibilidad, y funcionan como materiales auxiliares en procesos para aplicaciones intervencionistas. Y con más de 60 años de experiencia en ingeniería de polímeros, ofrecemos fluoropolímeros, poliolefinas, Pebax y tubos de grado médico personalizados.
Materiales
- FLUOROPOLÍMEROS
o PVDF (fluoruro de polivinilideno)
o FEP (etileno-propileno fluorado)
- POLIOLEFINAS
o HDPE (polietileno de alta densidad)
o LDPE (polietileno de baja densidad)
- PEBAX
- Formulación personalizada
Optimización constante de tecnología comprobada
Diseñar, seleccionar, optimizar
| Materia prima | Diseño de productos | Propiedades del material | Acabados | Valor agregado |
|---|---|---|---|---|
Formulación personalizada |
Con o sin adhesivo |
Color |
En carrete |
Tampografía |
Amplia gama de materiales |
Pared interior con adhesivo |
Radiopacidad |
Cortado a medida |
|
Índices de expansión ≤ 4:1 |
Despegable |
Corte y hendidura |
||
Fuerza de compresión personalizable |
En doble bolsa |
Manual de aplicación
| Aplicación | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|
Materiales auxiliares para procesos de fabricación de dispositivos intervencionistas |
MT-FEP (FEP) |
MT-LWA (LDPE) |
Encapsulado de ejes de dispositivos intervencionistas |
MT-PBX (PEBAX) |
|
Protección contra la abrasión para dispositivos electroquirúrgicos |
MT-2000 (HDPE) |
MT-1000 (PVDF) |
Protección de alta rigidez contra la abrasión para instrumentos laparoscópicos y de uso in vivo |
MT-1000 (PVDF) |
MT-2000 (HDPE) |
Aislamiento para dispositivos electroquirúrgicos |
MT-2000 (HDPE) |
MT-3000 (PVDF) |
Alivio de tensión |
MT-5000 (LDPE) |
MT-3000 (PVDF) |
MT-LWA (LDPE) |
MT-LWA (LDPE) |
Recursos técnicos
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué materiales están disponibles para los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity? (por ejemplo, PTFE, FEP, PEEK, poliolefina, etc.)
R: Ofrecemos tubos termorretráctiles de grado médico fabricados con fluoropolímero FEP (fluoruro de etileno propileno), PVDF (fluoruro de polivinilideno), HDPE (polietileno de alta densidad), LDPE (polietileno de baja densidad), LLDPE (polietileno de baja densidad lineal) y PBX (polieter-bloque amida).
P: ¿Cuáles son los grosores de pared disponibles y las tolerancias de los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity?
R: Dependiendo del material y del tamaño, podemos ofrecer tubos de hasta 0.001" (0. 00254 cm)
P: ¿Cumplen los tubos termorretráctiles de grado médico de TE Connectivity la normativa de la FDA para dispositivos médicos?
R: Sí. Número MAF y certificación ISO disponibles previa solicitud. Contacta a nuestros expertos para más información.
Más información: Preguntas frecuentes sobre los tubos termorrectráctiles de grado médico
Casos prácticos
Aislamiento eléctrico para un dispositivo quirúrgico de ablación de precisión
Este caso práctico muestra cómo TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar una solución de polímeros que permitió un aislamiento eléctrico seguro en un entorno anatómico con espacio muy limitado.
Tubo termorretráctil de pared delgada para catéteres de ablación por pulso
Conoce cómo la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar una solución de tubo termorretráctil de pared delgada que satisface las exigencias de las aplicaciones de cateterismo cardíaco.
e
e
e
e