Informe técnico

Blindaje EMI como factor clave en el cumplimiento y rendimiento del equipo médico

Descargar

A medida que evoluciona la tecnología, el blindaje contra las interferencias electromagnéticas adquiere cada vez más importancia, puesto que la interrupción en el funcionamiento de un ventilador puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin una protección adecuada contra EMI, los dispositivos médicos, como los sistemas de soporte vital y los equipos de monitoreo esenciales, son vulnerables al ruido de la señal, al daño o al deterioro funcional total. Un ventilador que no cumpla los límites de emisión prescritos puede tener consecuencias adversas para otros dispositivos médicos.

Por lo tanto, el blindaje EMI, como componente clave, debe tenerse en cuenta en todos los niveles del diseño de ingeniería, desde la disposición de la PCB hasta el alojamiento. En la actualidad, los ingenieros cuentan con a una serie de opciones de blindaje que se adaptan a las necesidades en cada etapa del diseño y nuestros expertos pueden ayudar a identificar la solución adecuada que resuelva los problemas de compatibilidad electromagnética y permita optimizar el rendimiento y la conformidad de los diseños.

Posible interrupción del funcionamiento del equipo

En el peor de los casos, el ventilador que no cumple con la norma podría apagarse inesperadamente, un problema crítico cuando se supone que debe funcionar continuamente, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Fallas intermitentes

Este incumplimiento puede provocar fallas intermitentes que interrumpan el funcionamiento normal del dispositivo. Identificar y solucionar el origen de las interferencias electromagnéticas (EMI) puede llevar mucho tiempo y suponer todo un reto. Estos fallos intermitentes podrían provocar el mal funcionamiento de elementos esenciales como alarmas, focos, motores, pantallas e indicadores LED en momentos cruciales.

Lógica metaestable

Otra consecuencia podría ser la aparición de lógica metaestable, causada típicamente por una compuerta lógica que queda atrapada entre los estados 0 y 1. Esto puede desencadenar un error de firmware, lo que requerirá reiniciar la máquina manualmente.

Hay muchos tipos de blindaje EMI capaces de proteger todos los componentes críticos y aumentar el rendimiento, la confiabilidad y el valor para los profesionales de la salud. En respuesta a las demandas actuales de la industria médica, los procesos de fabricación de la tecnología de blindaje EMI de TE Connectivity se enfocan en optimizar costos y mejorar la calidad de vida.

Rejillas de ventilación EMI

Portafolio de productos