Los sensores de proximidad de TE Connectivity detectan la presencia de objetos metálicos sin contacto físico mediante un campo electromagnético que se genera desde la cara activa del sensor. No tienen partes móviles y ofrecen confiabilidad a largo plazo en entornos industriales exigentes, como humedad, vibración, polvo y exposición a sustancias químicas. La línea de productos incluye sensores cilíndricos tubulares (diámetros de rosca de M6 a M30), planos no tubulares y con amplia superficie de detección; todos disponibles en versiones de salida NAMUR (Ex i), corriente continua (NPN/PNP) y corriente alterna.