Aisladores galvánicos

El aislador galvánico de TE Connectivity tiene la función de mantener las señales de entrada aisladas eléctricamente de las salidas sin necesidad de una conexión a tierra, y permite la conversión de señales. Sense ofrece varios modelos de convertidores de señal.

Sistema de conexión

  • Terminal con tornillo: Sistema más sencillo y económico, en el que los cables se conectan a terminales de compresión montadas en el propio equipo.
 
  • Sistema enchufable: En este sistema, las conexiones de los cables se realizan mediante conectores que cuentan con terminales de compresión en un extremo y se conectan al equipo en el otro.

Características

  • Monitores de señal y potencia
  • Aisladores galvánicos
  • Convertidores de señal
  • Repetidores y módulos analógicos