Junta tórica EMI

Los sellos con contratuerca son juntas tóricas diseñadas para proteger contra la interferencia por radiofrecuencia (RFI) y la interferencia electromagnética (EMI).

Características y ventajas

  • Juntas tóricas diseñadas para proteger contra RFI y EMI.
  • Cumplen con las especificaciones MIL-DTL-38999, MIL-DTL-26482 y MIL-DTL-81511.
  • Moldeadas por compresión y sin empalmes, a diferencia de las juntas tóricas con unión por vulcanización.
  • Ideales para aplicaciones que requieren una sección transversal pequeña o un diámetro interior reducido.

Características

Empaque para contratuerca