Impulsamos la innovación de los dispositivos médicos con las espirales de precisión de TE Connectivity
Las espirales endovasculares de TE Connectivity son componentes especializados diseñados para aplicaciones en dispositivos médicos, como guías, sistemas de colocación, refuerzo de ejes de catéter y dispositivos para la salud de la mujer. Contamos con una amplia gama de espirales endovasculares disponibles de inmediato para uso rápido, con dimensiones personalizables y materiales de alta calidad.
Con 25 años de experiencia especializada en espirales endovasculares, entendemos los retos que surgen en la fabricación de dispositivos médicos: largos tiempos de entrega, presupuesto limitado y altos costos de ingeniería. Nuestras soluciones avanzadas en espirales endovasculares están diseñadas para resolver estos desafíos y optimizar procesos de producción. Nuestra plataforma para el rápido desarrollo de prototipos de espirales endovasculares está diseñada para agilizar el ciclo de desarrollo de productos. Al reducir el tiempo y los costos de desarrollo, te ayudamos a obtener una ventaja competitiva para lanzar dispositivos médicos innovadores al mercado con rapidez. Colabora con TE Connectivity para impulsar la fabricación de tus dispositivos médicos y lanzar tus ideas innovadoras al mercado.
Acerca de nuestros espirales endovasculares
- Colaboración con expertos: Nuestro equipo de ingeniería, con más de 25 años de experiencia especializada, está comprometido a impulsar el desarrollo de tus productos.
- Red mundial de manufactura: Con plantas en Estados Unidos, Irlanda y Costa Rica, ofrecemos una producción y entrega eficientes para cubrir tus necesidades.
- Producción a la medida de tu demanda: Desde los prototipos iniciales hasta la fabricación en grandes volúmenes, nuestras soluciones se adaptan a tus requisitos con un enfoque en calidad y personalización.
- Manufactura de precisión: Con tecnología de fabricación avanzada, aseguramos calidad uniforme en todos los niveles de producción.
- Desarrollo rápido: Amplia gama de espirales endovasculares disponibles de inmediato para acelerar tus necesidades de desarrollo de prototipos.
Materiales y especificaciones
Materiales y dimensiones
Dimensiones personalizables:
- OD de 0.0055 in (0.1397 mm) a 0.050 in (1.27 mm)
- ID de 0.003 in (0.0762 mm) a 0.048 in (1.2192 mm)
Materiales de primera calidad:
- Acero inoxidable
- Aleaciones de platino
- Tungsteno
- MP35N
- Nitinol
Funciones
Funciones
- Diseños de espirales cónicas y de espaciamiento variable
- Opciones de alambre redondo y plano
- Corte de espirales de alta precisión
- Espirales con longitudes de hasta 120 in (304.8 cm)
Ventajas
Bobinado de precisión:
Para lograr uniformidad y un rendimiento consistente, fundamentales en tus dispositivos médicos.
Flexibilidad y durabilidad:
Utiliza aleaciones biocompatibles para mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de falla del dispositivo.
Mejor visualización:
Los marcadores radiopacos opcionales facilitan la colocación precisa de la punta del espiral durante los procedimientos terapéuticos.
Diseñados a la medida para aplicaciones en dispositivos médicos
Nuestras espirales endovasculares están diseñadas específicamente para:
- Dispositivos para intervenciones neurovasculares
- Dispositivos para intervenciones cardiovasculares
- Dispositivos para intervenciones endovasculares
- Dispositivos para intervenciones cardíacas estructurales
- Dispositivos para intervenciones en electrofisiología
- Dispositivos para intervenciones periféricas
Recursos técnicos
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
P: ¿Es posible personalizar el diámetro del alambre, el espaciado, el número de vueltas o la longitud?
R: Sí, nuestro proceso de bobinado de espirales es altamente configurable. Rango de diámetros de alambre desde 0.0005 in (~0.0127 mm) hasta 0.008 in (~0.2 mm), con control preciso del número de vueltas, el espaciado y la longitud del espiral. Colaboramos de manera estrecha para cumplir con las especificaciones dimensionales y mecánicas.
P: ¿Los procesos cuentan con certificación ISO 13485 o auditoría de la FDA?
R: Sí, TE Connectivity opera bajo la norma ISO 13485:2016 y sistemas de calidad con auditoría de la FDA para la fabricación de dispositivos médicos.
P: ¿Se ofrece desarrollo rápido de prototipos?
R: Sí. Contamos con equipos de ingeniería especializados en desarrollo inicial y construcción de pruebas de viabilidad, con tiempos de entrega cortos y retroalimentación iterativa de diseño.
e
e
e
e
e