Cables de alimentación IEC
Cables de alimentación con sistema de sujeción para una conexión firme con todos nuestros filtros de entrada IEC. Ofrecemos soluciones que se adaptan a las necesidades específicas de cada región, así como personalizadas.
Los conectores de potencia Schaffner, con mecanismo de sujeción IEC, ayudan a evitar la desconexión accidental de los electrodomésticos con una toma IEC. No es necesario cambiar ni modificar la toma IEC ni el filtro de entrada IEC. Un reacondicionamiento sencillo para todos los equipos y dispositivos electrónicos.
Características del producto
- Conector C14 lateral de línea IEC C14 macho y recto
- Conector C20 lateral de línea IEC C20 macho y recto
- Conector EU1 lateral de línea CEE7/VII en ángulo recto
- Conector UK1 lateral de línea BS1363, en ángulo recto, con fusible de 5 A para IL13 y 13 A para IL19
- Conector US2 lateral de línea NEMA5–15 recto, para uso en hospital
- Conector UK1 lateral de línea BS1363 en ángulo recto, on fusible de 5 A
- Conector CH1 lateral de línea SEV1011 recto
- Conector JP1 lateral de línea JIS8303 recto