Transformadores de pulsos

Transformadores de pulsos de encendido para accionar la puerta de los semiconductores. Ofrecen una separación galvánica de hasta 8 kV.

Aplicaciones

  • Movimiento y accionamiento
  • Sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS)
  • Infraestructura para vehículos eléctricos (EVI)
  • Ventilación y aire acondicionado (HVAC)
  • Energía

Características del producto

  • Separación galvánica de los circuitos de accionamiento y potencia
  • Resistencia a la tensión de hasta 8 kV
  • Corriente de encendido de hasta 3 A
  • Relación de vueltas hasta 3:1:1