Fuentes de alimentación

Las fuentes de alimentación de TE Connectivity se desarrollaron especialmente para uso industrial. Ofrecen alta inmunidad al ruido y protección contra cortocircuitos y sobrecargas. Modelos para diversos voltajes y corrientes de salida.

Fuentes de alimentación conmutadas

Más energía para la automatización

Fuentes de alimentación en carcasa compacta para montaje en riel DIN de 35 mm

Las fuentes de alimentación conmutadas están disponibles con salidas de 24 V de corriente continua, incluidos modelos trifásicos. Las fuentes de alimentación están disponibles con potencias nominales de 60 W a 960 W. Combinan alta eficiencia y protección interna contra cortocircuitos en una carcasa compacta para montaje en riel DIN.

 


Fuentes de alimentación en carcasa de plástico para montaje en riel DIN de 35 mm
Diseñada para entornos industriales, la línea de fuentes de alimentación KD cuenta con carcasa de plástico, montaje en riel DIN de 35 mm y la posibilidad de instalar varias unidades en paralelo, incluso en configuraciones redundantes. Utiliza circuitos electrónicos modernos de alto rendimiento, con una eficiencia superior al 90 %, y cuenta con protección electrónica de salida contra sobrecargas y cortocircuitos.

Características

Más energía para la automatización

  • Alto rendimiento y dimensiones reducidas compactas
  • Modelos para conexiones redundantes
  • Alimentación de voltaje dual automática
  • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
  • Voltaje de salida: 5, 10, 12 o 24 V de corriente continua
  • Corriente de salida: 1 o 2 A
  • Voltaje de salida: 24 V de corriente continua
  • Corriente disponible de 2.5 a 40 A 
  • Modelos monofásicos o trifásicos
  • Contacto de alarma y ajuste de precisión del voltaje de salida 
  • Alta inmunidad al ruido 
  • Modelos con redundancia para conexión en paralelo