Flexibilidad para satisfacer las necesidades de producción
Nuestras máquinas para inserción de pines están diseñadas para aplicar productos de TE Connectivity y de otros fabricantes para cumplir con los diversos requisitos de producción. Ya sean autónomas, semiautomáticas o automáticas, las máquinas para inserción de pines de TE Connectivity combinan accesorios que mejoran la eficiencia y brindan flexibilidad para satisfacer las necesidades de producción del presente y del futuro. Además de procesar PCB, nuestras máquinas para inserción de pines son capaces de llevar a cabo aplicaciones que no son PCB, entre ellas, la inserción de conectores y la de carcasas o dados para máquinas de moldeo por inyección.
Portafolio de máquinas para inserción de pines de TE Connectivity
Características
- Capaces de procesar aplicaciones para PCB y no PCB, como la inserción de conectores y la de carcasas o dados para máquinas de moldeo por inyección.
- Cada producto se aplica mediante un paquete de herramientas específico de cambio rápido que minimiza el costo inicial a la vez que maximiza la capacidad de la plataforma.
- La mayoría de las máquinas se pueden suministrar con más de una cabeza de inserción para aumentar el número de productos que pueden aplicarse en una sola máquina.
- Las máquinas de nivel superior pueden equiparse con un sistema que monitorea la fuerza de inserción para proporcionar el alto grado de calidad requerido en muchas aplicaciones automotrices.
Máquinas para inserción de pines
Serie P de TE Connectivity
-
Máquina para inserción de pines P550
Nuestra máquina para inserción de pines P550 procesa PCB en gran volumen y cuenta con un rendimiento de alta velocidad con múltiples cabezales a más de cinco recorridos por segundo en una distancia de 30 mm.
-
Máquina para inserción de pines P360
Nuestra máquina modular para inserción de pines P360 de alta velocidad es para la producción de grandes volúmenes y se adapta a una amplia variedad de configuraciones de línea.
-
Máquina para inserción de pines P300
La máquina automática P300 procesa componentes en carrete press-fit y de orificio pasante. Ya sea como unidad autónoma o en una línea de producción compatible con SMEMA, esta máquina aumenta la eficiencia reduciendo los tiempos de ciclo y el desperdicio.
-
Máquina para inserción de pines P280
Nuestra máquina para inserción de pines P280 cuenta con un rendimiento de alta velocidad con varios cabezales a 2.8 recorridos por segundo en una distancia de 30 mm y está disponible como unidad separada o integrada en una línea de producción.
-
Máquina para inserción de pines P100
Nuestra máquina semiautomática P100 fue diseñada con un enfoque en la producción de medio volumen y cuenta con una amplia gama de funciones, entre ellas, configuración automática y una pantalla táctil para una programación sencilla.