Espuma conductora
La espuma conductora Kemtron es una espuma de tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano de baja densidad recubierta con cobre y níquel, lo que proporciona conductividad eléctrica de baja resistencia en los ejes X, Y y Z y garantiza un excelente blindaje EMI cuando se utiliza como empaque EMI. El material es retardante a la flama UL94V-1.
La espuma conductora está hecha de tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano de baja densidad con una capa de refuerzo no tejida en un lado, recubierta con cobre y una capa exterior de níquel, lo que proporciona conductividad eléctrica de baja resistencia en los ejes X, Y y Z. Como empaque EMI, ofrece excelente rendimiento contra EMI. El material es retardante a la flama UL94V-1. El material está disponible en hojas de hasta 560 mm de ancho o como empaques troquelados para diseño a especificación. Disponible con reverso adhesivo conductivo. Además del blindaje RFI/EMI, el material proporciona un buen sello contra polvo.
Disponibilidad
Puede suministrarse con o sin reverso adhesivo conductivo.
Disponible en 3 espesores:
- 1.5 mm
- 2.3 mm
- 3.4 mm
Aplicaciones
- Paneles de E/S
- Empaques para conector
- Backplanes
- Empaques para pantalla
- Paneles de acceso
- Aplicaciones electrónicas en interiores