EMI Oリング

ジャム ナット シールは、無線周波数干渉/電磁干渉 (RFI/EMI) を遮蔽するように設計された O リングです。

特長と利点

  • 無線周波数干渉/電磁干渉(RFI/EMI)を遮蔽するよう設計された O リングです。
  • MIL-DTL-38999、MIL-DTL-26482、および MIL-DTL-81511 に準拠しています。
  • 圧縮成形品であり、加硫接合 O リングのような接合部はありません。
  • 小さな断面および/または小さな内径が必要とされる場合に最適です。

特長

ジャム ナット シール