接続をシール。占有面積を削減。車両の稼働を維持。
NTSEAL コネクタは、過酷用途向けに設計された、コンパクトな防水型電線対電線接続を提供します。1 つのハウジング内で電源と信号に対応する、DEUTSCH サイズ 12、16、20 のコンタクトを用いた 18、20、26、36、38、48 極を選択できます。バックシェル使用時に IP67、IP68、IP6K9K に対応します。統合レバー、TPA、CPA により、現場での迅速かつ確実な嵌合と保守を支援します。
現在エンジニアが NTSEAL コネクタを使用する主な用途
- トラック、バス、建設機械、農業機械向け - 要求の厳しい用途向け防水コネクタ。
- ドDEUTSCH 共通コンタクト システム - 実績ある信頼性と保守性。
- パワートレイン - 熱、液体、エンジン レベルの振動に対応。
- シャーシおよびキャビン - コンパクトで高密度なレイアウトにより、限られたハーネス配線空間を有効活用。
- パネルおよびバルクヘッド - 工具不要のパネル取り付け、色分けオプション、ストレートおよび 90° の電線引き出し方向に対応。
主な利点
NTSEAL コネクタ
- 高圧洗浄や路面の汚れに対するシーリング性能
バックシェル使用時の IP67、IP68、IP6K9K 対応により、高圧洗浄やオフロード環境の粉塵から回路を保護します。これにより、予定外の停止や保守後の手戻りを削減できます。
- ハーネス作業を迅速化
統合ロック レバーにより、スムーズかつ迅速な嵌合が可能です。工具不要のパネル取り付けにより、組み立てや現場修理を迅速に進められます。迅速な製造と迅速なサービス復帰を実現します。
- 組み立てミスを低減
明確に区別できる 4 種類の機械的コーディングにより、誤嵌合防止に役立ちます。端子位置保証(TPA)はコンタクトの着座を確認し、コネクタ位置保証(CPA)は不意のラッチ解除を防止します。トラブルシューティングにかかる時間を削減できます。
- 限られたスペースにより多くの入出力を集約
18、20、26、36、38、48 極の高密度ハウジングにより、フレーム、キャブ、エンジン ルームの限られたスペースにも対応します。設計者は、コネクタ点数を増やすことなく、より多くの信号を配線できます。
- 信号と電力を 1 つのハウジングに集約
同一コネクタ内で DEUTSCH サイズ 12、16、20 のコンタクトを使用し、低レベル信号と給電回路を統合できます。これにより、ハーネス構成を簡素化し、故障要因となる接続点を削減できます。
- 車両使用環境に対応
-40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F)の動作温度範囲に対応し、エンジン レベルの振動を想定して設計されています。エンジン、e モータ、トランスミッション、シャーシ、PDU、キャビン、スマート コネクテッド バス領域に対して、1 つのコネクタを安心して指定できます。
- 一般的な車両電源システムに対応
12 V および 24 V アーキテクチャに適しており、サイズ 12 コンタクトでは 125 ℃ で最大 25 A に対応します。これにより、プラットフォーム間で品番の統合に役立ちます。
- DEUTSCH 共通コンタクト システムを活用
NTSEAL コネクタは、使い慣れた DEUTSCH サイズ 12、16、20 のコンタクトを採用しています。これにより、コンパクトな防水型ソリューションへ移行しながら、既存の工具や調達体制を活用できます。
- すぐに使える付属品で保護を拡張
バックシェル、シーリング プラグ、防水キャップ、取り付けクリップにより、パネルからハーネスまで一貫したシステムを構成できます。これにより、検証期間を短縮し、製品展開を迅速化できます。
- 1 つの製品群でより多くの用途に対応
充電やバッテリーから配電、エネルギー管理まで、単一のコネクタ プラットフォームによって、プログラム間の標準化と在庫削減に役立ちます。
主な特長
NTSEAL コネクタ
| 特性 | 仕様 |
|---|---|
| 極数 | 18、20、26、36、38、48 |
| コンタクト システム | DEUTSCH サイズ 12、16、20 |
| 動作電圧 | 12 V および 24 V |
| 125 ℃ における接点電流 | 7.5 A、13 A、25 A(125 ℃) |
| シーリング | IP67、IP68 および IP6K9K(バックシェル付き) |
| 動作温度 | -40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F) |
| コーディング | 4 種類のコーディング オプションとカラー |
| 組立補助 | 多極タイプ用一体型レバー、TPA、CPA |
| 付属品 | バックシェル、取り付けクリップ、シーリング プラグ、防水キャップ |
| 材料 | データ シートに記載の CPA および TPA 付き PBT ハウジング |
主な用途
NTSEAL コネクタ
- エンジンおよびパワートレイン用ハーネス
エンジン、e モータ、トランスミッション システム全体の高温・高振動領域にあるセンサおよびアクチュエータを接続します。コンパクトで高密度な構造と DEUTSCH 共通コンタクト システムにより、バックシェル使用時で最大 IP67、IP68、IP6K9K に対応し、過酷条件下でも信号および低電圧電力を確実に伝送します。
- シャーシおよびキャビン システム
照明、空調設備、スイッチ、ボディ制御を車両フレームおよび車室内に配線します。インラインおよびフランジ取り付けオプションにより、特別な工具を使わずに、迅速なパネル通し配線と保守が可能です。
- スマートでコネクテッドなバス エレクトロニクス
都市バスおよび長距離バスに搭載されるテレマティクス ユニット、センサ、補助コントローラに電力を供給します。多極仕様により、高密度ハーネスでのコネクタ点数を削減し、ハーネス レイアウトの簡素化に役立ちます。充電およびバッテリー補助回路 電動トラックやバスのバッテリー パック、充電モジュール、ポンプ、ファン周辺の低電圧ハーネスに対応します。サイズ 20、16、12 のコンタクトを使用して、信号と低電圧電力を 1 つのコネクタ本体に集約できます。
- 配電およびエネルギー管理
商用車のメイン ハーネスと配電ユニットまたはボディ制御モジュール間で、信頼性の高い接続を実現します。端子位置保証およびコネクタ位置保証機能により、保守時の組み立てミス低減に役立ちます。
- 後処理システム
水しぶき、泥、融雪剤にさらされやすい車体下部に配置される投与モジュール、排気センサ、コントローラを接続します。シーリング性能と -40 ℃ ~ 125 ℃ の動作温度範囲により、これらの領域での使用条件に対応します。
- パネルおよびバルクヘッド パススルー
キャブ、エンジン カバー、バッテリー エンクロージャの金属パネルまたは複合材パネルを通す配線には、フランジ取り付けタイプを使用できます。工具不要のパネル取り付けにより、組み立てとサービス時間の短縮を促進します。
- 車両および工場でのオートメーション
車両搭載装置や工場の試験設備で使用されるセンサ、アクチュエータ、小型コントローラに対応します。同一製品群で、ライン側のテスト リードや輸送中にコネクタを保護するサービス キャップにも対応できます。
革新的なハイブリッド NTSEAL コネクタは、インライン用途向けに、業界で信頼されている DEUTSCH サイズ 12、16、20 の共通コンタクト システムを採用しています。
よくある質問(FAQ)
NTSEAL コネクタ
Q:NTSEAL コネクタとは何ですか。
A:NTSEAL は、TE の DEUTSCH コネクタ製品群の一部です。DEUTSCH サイズ 12、16、20 のコンタクトを使用する、高密度、ハイブリッド、防水型の電線対電線コネクタ製品群であり、18、20、26、36、38、48 極をご用意しています。
Q:TPA と CPA は何を意味しますか。
A:TPA は端子位置保証を意味し、コンタクトの正しい取り付けを支援します。CPA はコネクタ位置保証を意味し、正しい組み立てを支援するとともに、不意の嵌合解除を防止します。
Q:どのようなシーリング性能と温度定格が適用されますか。
A:NTSEAL は、バックシェル使用時に IP67、IP68、IP6K9K に対応します。動作温度範囲は -40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F)です。
e
e
e
e
e