この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

概要

NTSEAL メス端子用ソケット ハウジング

  • キャビティ数:18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48 
  • コンタクト システム:DEUTSCH サイズ 20、16、12(極数により異なる) 
  • シーリング:IP67 / IP68、バックシェル使用時は最大 IP6K9K 
  • 温度範囲:-40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F)

主な利点:

NTSEAL メス端子用ソケット ハウジング

産業用および商用輸送用途に取り組む場合、NTSEAL ソケット ハウジングは、湿気の侵入、フレッティング、コンタクトの緩みといった典型的な故障モードを回避するための有効な選択肢となります。

  • シーリングを簡素化します。NTSEAL ソケット ハウジングは IP67/IP68 シーリングに対応し、バックシェル使用時は IP6K9K に対応可能。高圧洗浄や車体下部用途に適しています。 
  • 組み立てリスクを低減します。統合された端子位置保証(TPA)はコンタクトの完全挿入を確認し、コネクタ位置保証(CPA)は不意の嵌合解除を防止します。作業台での手直しが減り、現場での再対応も少なくなります。 
  • 回路の統合が可能になります。高密度 NTSEAL ソケット ハウジングにより、1 つのインタフェースでより多くの回路を実装できます。信号/電源混在レイアウトにも対応します。 
  • 誤嵌合を防止します。4 種類のコーディングと色分けにより、バリエーション管理や保守作業時の誤嵌合を防止します。

主な特長

NTSEAL メス端子用ソケット ハウジング

特性 仕様
ハウジング タイプ メス端子(ソケット コンタクト)用プラグ(ソケット)ハウジング
極数 18 / 20 / 26 / 36 / 38 / 48
コンタクト システム DEUTSCH 共通コンタクト システム、コンタクト サイズ 20、16、12(極数構成により異なる)
18 極レイアウト サイズ 16 × 18
20 極レイアウト サイズ 20 × 16 + サイズ 16 × 4
26 極レイアウト サイズ 20 × 18 + サイズ 16 × 4 + サイズ 12 × 4
36 極レイアウト サイズ 20 × 26 + サイズ 16 × 4 + サイズ 12 × 6
38 極レイアウト サイズ 16 × 38
48 極レイアウト サイズ 20 × 40 + サイズ 16 × 8
シーリング等級 IP67 / IP68、バックシェル使用時は最大 IP6K9K
温度範囲 -40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F)
端子位置保証 TPA 統合
コネクタ位置保証 CPA 統合(20 極仕様では CPA なしタイプあり)
コーディング オプション 4つのコーディング オプション / 色(A ~ D)
ロック レバー 26 / 36 / 38 / 48 極ハウジングに統合
付属品 バックシェル、シーリング プラグ、シーリング キャップ、取り付けクリップ

主な用途

NTSEAL メス端子用ソケット ハウジング

  • トラック・バス:シャーシ~ボディ接続部や車体下部の接続部など、水しぶきや塩分にさらされる箇所。高密度分岐ポイント(18~48 極)によりコネクタ数を削減。 
  • 建設機械:エンジン ベイやフレーム レール周辺の接続部。−40 ℃ ~ 125 ℃ の耐久性と高いシーリング性能が要求される用途向け。 
  • 農業車両:湿気や薬品にさらされる環境で、コーディングにより保守時の誤嵌合を防止。 
  • マテリアル ハンドリング機器(リフトトラック): コンパクトな機器内部で、TPA/CPA により未挿入コンタクトや不完全嵌合を防止。 
  • 舶用・沿岸用途・特殊車両:腐食しやすい環境向けの防水型インタフェース。IP67/IP68 シーリングに対応し、高圧洗浄が日常的に行われる環境でも、バックシェル使用時は最大 IP6K9K に対応。
FAQ

よくある質問(FAQ)

NTSEAL メス端子用ソケット ハウジング。

Q:これはメス端子(ソケット コンタクト)用のハウジングですか。

A:はい。これは NTSEAL コネクタ製品群のプラグ(ソケット ハウジング)であり、ソケット(メス)コンタクト用です。

 

Q:「CPA あり」と「CPA なし」はどのように選べばよいですか。

A:使用中の偶発的な嵌合解除を低減するための二次ロックが必要な場合は、CPA ありを選択してください。特定の搭載条件や保守要件向けに、20 極のソケット ハウジングには CPA なし仕様もあります。

 

Q:IP6K9K を達成するには何が必要ですか。

A:バックシェルを使用することで IP6K9K のシーリング性能を実現できます。

 

Q:これらのソケット ハウジングに適合するコンタクト サイズは何ですか。

A:NTSEAL コネクタは、極数およびコンタクト配列に応じて、DEUTSCH コンタクト サイズ 20、16、12 を使用します。

 

Q:すべてのキャビティを使用しない場合はどうすればよいですか。

A:環境保護性能を維持するため、未使用キャビティには指定のシーリング プラグを使用してください。

 

Q:保護および取り付け用のキャップやクリップを注文できますか。

A:はい。シーリング キャップおよび取り付けクリップは、NTSEAL コネクタの付属品として用意されています。

 

よくある質問を読む

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ | はい

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合 | ロッキング ランス

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

  • 列数  4 | 5 | 6 | 7 | 8

電気的特性

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 24 | 48 | 60

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 緑 | 青 | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | C | D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット | リセプタクル

  • 端子サイズ  サイズ 12 | サイズ 16 | サイズ 20

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1 | 1.55

  • 嵌合ピンの直径 (in) .039 | .061

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13 | 25

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 1.75 | 3.5

  • ピッチ (in) .068 | .138

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  パワーおよびシグナル | 電源

その他

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  いいえ | はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。