| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 公称電圧アーキテクチャ | コネクタおよびハウジングのタイプ | 極数 | 列数 | コネクタ位置保証機構(CPA) | 一次ロックの特徴 | 接続タイプ | ピッチ | 嵌合ピンの直径 | 一次製品色 | 端子の定格電流 (最大) | 回路用途 | コネクタおよびキーイング コード |
|---|
| 2350891-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 黒 | 13 A | 電源 | A |
| 2350891-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | グレー | 13 A | 電源 | B |
| 2350891-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 緑 | 13 A | 電源 | C |
| 2350891-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 青 | 13 A | 電源 | D |
| 1-2350891-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 黒 | 13 A | 電源 | A |
| 1-2350891-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | グレー | 13 A | 電源 | B |
| 1-2350891-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 緑 | 13 A | 電源 | C |
| 1-2350891-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 青 | 13 A | 電源 | D |
| 2-2350891-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 黒 | 13 A | 電源 | A |
| 2-2350891-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | グレー | 13 A | 電源 | B |
| 2-2350891-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 緑 | 13 A | 電源 | C |
| 2-2350891-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V | オス端子用ハウジング | 20 | 5 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 青 | 13 A | 電源 | D |
| 2366509-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 黒 | 13 A | 電源 | A |
| 2366509-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | グレー | 13 A | 電源 | B |
| 2366509-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 緑 | 13 A | 電源 | C |
| 2366509-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 青 | 13 A | 電源 | D |
| 2-2366509-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 黒 | 13 A | 電源 | A |
| 2-2366509-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | グレー | 13 A | 電源 | B |
| 2-2366509-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 緑 | 13 A | 電源 | C |
| 2-2366509-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | オス端子用ハウジング | 48 | 6 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.5 mm | 1 mm, 1.55 mm | 青 | 13 A | 電源 | D |
| 2405028-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | 黒 | 25 A | 電源 | A |
| 2405028-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | グレー | 25 A | 電源 | B |
| 2405028-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | 緑 | 25 A | 電源 | C |
| 2405028-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | 青 | 25 A | 電源 | D |
| 1-2405028-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | 黒 | 25 A | 電源 | A |
| 1-2405028-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | グレー | 25 A | 電源 | B |
| 1-2405028-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | 緑 | 25 A | 電源 | C |
| 1-2405028-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 7 | いいえ | ハウジング内に統合 | 電線対電線 | 3.53 mm | 1 mm, 1.55 mm, 2.37 mm | 青 | 25 A | 電源 | D |
| 2445860-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 黒 | 25 A | パワーおよびシグナル | A |
| 2445860-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | グレー | 25 A | パワーおよびシグナル | B |
| 2445860-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 緑 | 25 A | パワーおよびシグナル | C |
| 2445860-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 青 | 25 A | パワーおよびシグナル | D |
| 1-2445860-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 黒 | 25 A | パワーおよびシグナル | A |
| 1-2445860-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | グレー | 25 A | パワーおよびシグナル | B |
| 1-2445860-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 緑 | 25 A | パワーおよびシグナル | C |
| 1-2445860-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 36 | 7 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 青 | 25 A | パワーおよびシグナル | D |
| 2455360-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 黒 | 13 A | パワーおよびシグナル | A |
| 2455360-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | グレー | 13 A | パワーおよびシグナル | B |
| 2455360-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 緑 | 13 A | パワーおよびシグナル | C |
| 2455360-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 青 | 13 A | パワーおよびシグナル | D |
| 1-2455360-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 黒 | 13 A | パワーおよびシグナル | A |
| 1-2455360-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | グレー | 13 A | パワーおよびシグナル | B |
| 1-2455360-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 緑 | 13 A | パワーおよびシグナル | C |
| 1-2455360-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 38 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 青 | 13 A | パワーおよびシグナル | D |
| 2490960-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 26 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 黒 | 13 A | パワーおよびシグナル | A |
| 2490960-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | グレー | 13 A | パワーおよびシグナル | B |
| 2490960-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 緑 | 13 A | パワーおよびシグナル | C |
| 2490960-4 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 青 | 13 A | パワーおよびシグナル | D |
| 1-2490960-1 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V, 48 V, 60 V | リセプタクル | 26 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | 黒 | 13 A | パワーおよびシグナル | A |
| 1-2490960-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | 12 V, 24 V | リセプタクル | 26 | 6 | はい | ロッキング ランス | ケーブル対ケーブル | - | - | - | - | グレー | 13 A | パワーおよびシグナル | B |