この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップ

  • 整然としたケーブル出口と配線 90° および 180° のバックシェル オプションにより、設置後にケーブルを無理に調整する必要なく、狭いクリアランス、ブラケット形状、サービス ループ要件に合わせてケーブル出口方向を設定できます。
 
  • 嵌合までコネクタとコンタクトを保護 防水キャップは、組立工程、出荷、設置中などコネクタが未嵌合の状態での露出を低減し、コネクタおよびコンタクトを保護します。コンタクトはコネクタの最終嵌合まで清潔な状態で保護されます。
 
  • 過過酷環境での信頼性向上 追加の電線ストレイン リリーフ、コンタクト保護、水侵入に対する保護強化を実現します。
 
  • システム レベルのシーリング(該当する場合)プログラムでシーリング要件がある場合、NTSEAL コネクタはコネクタ システム レベルで IP67/IP68/IP6K9K(バックシェル使用時)のシーリング性能に対応します。最終選定の際は、対象部品の資料およびシステム要件をご確認ください。

 

主な特長:

NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップ

 

特長 詳細
製品群 NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップ
対応極数 18、20、26、36、38、48
付属品タイプ ‌バックシェル、キャップ
ケーブル出口オプション 90°、180°
シーリング対応 はい
動作温度範囲 -40°C ~ 125°C
色 黒

 

主な用途

NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップ

  • バルクヘッドおよびフレーム付近で狭いクリアランスがある場合でも、バックシェルによりケーブル配線を適切に管理できる電気システム
  • 水しぶきにさらされるシャーシおよび車体下部の配線領域で、水侵入に対する追加保護が必要な用途
  • 温度範囲および振動条件によりコネクタ出口方向管理が重要となるエンジン周辺配線属
  • 段階的組立や保守工程で、NTSEAL コネクタ キャップにより未嵌合コネクタを保護する用途
FAQ

よくある質問(FAQ)

NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップ

Q:NTSEAL コネクタ バックシェルと NTSEAL コネクタ キャップはどのように選択すればよいですか。

A:ケーブル出口方向(部品により 90° または 180°)を制御する必要がある場合は NTSEAL コネクタ バックシェルを使用します。コネクタが未嵌合状態で、組立工程、保管、保守中にインタフェースを保護する必要がある場合は NTSEAL コネクタ キャップを使用します。

 

Q:90° と 180° のケーブル出口はどのような場合に選択しますか。

A:90° 出口は、搭載スペース制約によりケーブルをすぐに曲げる必要がある場合に適しています。180° 出口は、ケーブルを直線的に引き出し、後から曲げる場合に適しています。NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップでは、品番に応じて両方のオプションをご用意しています。

 

Q:NTSEAL バックシェルおよびキャップにはどのような環境定格が適用されますか。

A:これらの付属品は -40 ℃ ~ 125 ℃ の動作温度範囲および IPX4/IPX8 のシーリング性能を備えています。コネクタ システム レベルのシーリング要件については、NTSEAL コネクタ資料に構成別のシーリング性能(バックシェル使用時)が記載されています。

 

よくある質問を読む

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 防水性  はい

  • 保護およびストレイン リリーフ アクセサリのタイプ  キャップ | バックシェル

構成の特徴

  • 極数  18 | 20 | 26 | 36 | 38 | 48

ボディの特徴

  • 一次製品色  黒

  • 一次製品の材料  PA 6 | PBT GF30

  • ケーブル出口角度 (°) 90° | 180°

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IPX4 | IPX8

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Carton | パッケージ

関連資料
利用できるドキュメントはありません。