NTSEAL コネクタ

FAQ

Q:NTSEAL コネクタとは何ですか。

A:NTSEAL は、TE の DEUTSCH コネクタ製品群の一部です。DEUTSCHサイズ12、16、20コンタクトを使用する18、20、26、36、38、48ポジションの高密度、ハイブリッド、密閉型電線対電線コネクタ製品群です。


Q:TPA と CPA は何を意味しますか。

A:TPA は端子位置保証を意味し、コンタクトの正しい取り付けを支援します。CPA はコネクタ位置保証を意味し、正しい組み立てを支援するとともに、不意の嵌合解除を防止します。

 

Q:どのようなシーリング性能と温度定格が適用されますか。

A:NTSEAL は、バックシェル使用時に IP67、IP68、IP6K9K に対応します。動作温度範囲は -40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F)です。

 

Q:NTSEAL コネクタはどの市場で使用できますか。
A:
NTSEAL コネクタは、トラック、バス、建設機械、農業機械など、さまざまな分野および用途でご使用いただけます。

 

Q:NTSEAL コネクタはどのような用途に適していますか。
A:NTSEAL コネクタは、インラインの電線対電線接続またはパネル取り付けにより、エンジン、シャーシ、後処理、自動化用途に適用できます。

 

Q:NTSEAL システムの主な特長と利点は何ですか。
A:

  1. ハイブリッド キャビティおよびフランジ取り付けオプションによる高い柔軟性
  2. ロッキング ランスを使用しない DEUTSCH コンタクトにより、高い防水性を確保するとともに、修理時の損傷を最小限に
  3. 端子位置保証(TPA)およびコネクタ位置保証(CPA)を統合
  4. ロック レバーを統合し、嵌合および抜去操作が容易に

 

Q:NTSEAL コネクタ製品群の IP 等級は何ですか。
A:
バックシェル使用時に IP67、IP68、IP6K9K に対応します。

 

Q:NTSEAL コネクタの動作温度は何ですか。 
A:
  約 -40 ℃ ~ 125 ℃ です。

 

Q:NTSEAL コネクタの定格電流は何ですか。
A:7.5 A / 13 A(125 ℃ 時)です。

 

Q:NTSEAL コネクタの材料は何ですか。
A:
ハウジングは PBT、シーリングはシリコーンです。

 

NTSEAL コネクタに使用できる付属品は何ですか。
NTSEAL コネクタの付属品には、バックシェル、取付リング、シーリング プラグ、取り付けクリップがあります。 

NTSEAL オス端子用ピン ハウジング

よくある質問(FAQ)

Q:NTSEAL オス端子用ハウジングとは何ですか。プラグタイプとの違いは何ですか。

A:NTSEAL コネクタ製品群では、オス端子用ハウジングはピン ハウジングであり、カタログではリセプタクルと呼ばれることもあります。ソケット端子を収容するプラグと嵌合します。ピン ハウジングは、パネル取り付け用のフランジ付きまたはフランジなしで提供され、誤嵌合を防ぐために色分けとキーイングが施されています。極数表およびコーディング例は、データ シートの 3 ~ 8 ページをご参照ください。

 

Q:これらのハウジングは、現場でどのようなイングレス保護を実現していますか?

A:適合するバックシェルと組み合わせることで、NTSEAL は IP67、IP68、IP6K9K の防塵、防浸、高圧噴霧保護に対応します。この等級により、ボンネット内、シャーシ、高圧洗浄環境での使用をサポートします。

 

Q:どのような温度および振動条件を想定して設計すればよいですか。

A:動作温度は -40 ℃ ~ 125 ℃(-40 °F ~ 257 °F)です。本シリーズはエンジン レベルの振動に適しているとされており、エンジン、e モータ、トランスミッション、フレーム周辺で使用されています。

 

Q:ハウジングがサポートするシステム電圧と接点電流は何ですか。

A:NTSEAL は 12 V および 24 V の車両システムで使用されます。接点電流は125℃における接点サイズにより異なります。サイズ20は約7.5A、サイズ16は約13A、サイズ12は約25Aです。

 

Q:どの DEUTSCH コンタクトが NTSEAL オス端子用ハウジングに適合し、どの電線サイズを使用できますか。

A:NTSEAL は DEUTSCH 共通コンタクト システムのサイズ 20、16、12 を採用しています。一般的な電線サイズ範囲は、サイズ 20 が 0.5 ~ 1.5 mm²、サイズ 16 が 1.0 ~ 2.5 mm²、サイズ 12 が 2.0 ~ 6.0 mm² です。

 

Q:NTSEAL オス端子用ハウジングにはどのような極数がありますか。

A:本製品群は 18、20、26、36、38、48 極に対応しています。コンタクトの組み合わせはシェル サイズにより異なり、1 つのコネクタ内で電源と信号を組み合わせられます。サイズ別のピン ハウジング オプションについては、データ シートの 3 ~ 8 ページをご参照ください。

 

Q:ハウジングには、コンタクト保持とラッチ セキュリティのための安全装置が含まれていますか。

A:はい。TPA は端子位置保証機能で、圧着された各コンタクトが完全に着座していることを確認するのに役立ちます。CPA は、嵌合後にラッチをロック状態に保つためのコネクタ位置保証機能です。どちらもシステムに統合されています。データ シートの 1 ページにある機能リストをご覧ください。

 

Q:ピン数が多い場合の補助嵌合オプションはありますか。

A:26、36、38、48 極のコネクタには、嵌合と組み立ての迅速化を支援する一体型ロック レバーが含まれています。

 

Q:ピン ハウジングにはどのようなパネル取り付けの選択肢があり、適切なリングを選ぶにはどうすればよいですか。

A:ピン ハウジングは、パネル取り付け用のフランジ付きと、インライン用のフランジなしがあります。取り付けリングは、一般的なパネル厚(たとえば 1.5 mm、3.0 mm、3.5 mm、4.0 mm)で色分けされています。データ シートの各シェル サイズの近くにある取り付けリング表をご参照ください。

 

Q:どのバックシェルと付属品がオス端子ハウジングと組み合わせられますか。

A:バックシェルは 180° アウトレットと 90° アウトレットがあります。180° ベースと併用すれば、90° は 360° 回転します。付属品には、シーリング プラグ、シーリング キャップ、取り付けクリップがあります。

 

Q:使用中の誤嵌合を防ぐコーディング オプションは何ですか。

A:A、B、C、D の 4 つのコーディング オプションがあります。また、色分け(黒、グレー、緑、青)されており、技術者がラインや現場でペアを合わせるのに役立ちます。

 

Q:ハウジングとロック機能にはどのような素材が使われていますか。

A:ハウジング、CPA、TPA は PBT 製です。この選択は、輸送環境における強度、安定性、耐薬品性のバランスに優れています。

 

Q:圧着や組み立てのガイダンスやテストの詳細はどこにありますか。

A:終端処理と組み立て方法については、アプリケーション仕様書 114-32209 を、性能の詳細については、製品仕様書 108-101662 を参照してください。

 

Q:エンジン ルームとバッテリーや充電など、ハーネス エリアに使用するコンタクト ミックスはどのように決めればよいですか。

A:まず電流と電線サイズを確認し、次にそのエリアに必要な極数と IP 等級を選定します。 たとえば、125℃で25A程度の接点電流が必要な場合はサイズ12のキャビティを選択し、高圧スプレーが発生する場合はIP6K9Kを計画します。

NTSEAL メス端子用ソケット ハウジング。

よくある質問(FAQ)

Q:これはメス端子(ソケット コンタクト)用のハウジングですか。

A:はい。これは NTSEAL コネクタ製品群のプラグ(ソケット ハウジング)であり、ソケット(メス)コンタクト用です。

 

Q:「CPA あり」と「CPA なし」はどのような基準で選べばよいですか。

A:使用中の偶発的な嵌合解除を低減するための二次ロックが必要な場合は、CPA ありを選択してください。特定の搭載条件や保守要件向けに、20 極のソケット ハウジングには CPA なし仕様もあります。

 

Q:IP6K9K を達成するには何が必要ですか。

A:バックシェルを使用することで IP6K9K のシーリング性能を実現できます。

 

Q:これらのソケット ハウジングに適合するコンタクト サイズは何ですか。

A:NTSEAL コネクタは、極数およびコンタクト配列に応じて、DEUTSCH コンタクト サイズ 20、16、12 を使用します。

 

Q:すべてのキャビティを使用しない場合はどうすればよいですか。

A:環境保護性能を維持するため、未使用キャビティには指定のシーリング プラグを使用してください。

 

Q:保護および取り付け用のキャップやクリップを注文できますか。

A:はい。シーリング キャップおよび取り付けクリップは、NTSEAL コネクタの付属品として用意されています。

NTSEAL コネクタ キャビティ プラグ

よくある質問(FAQ)

Q:NTSEAL コネクタ キャビティ プラグは何に使用されますか。

A:NTSEAL コネクタの未使用キャビティを充填し、コンタクト未装着時に開放キャビティをシールします。

 

Q:適切な NTSEAL コネクタ キャビティ プラグはどのように選定しますか。

A:コネクタ ハウジングのキャビティ径(1.9 mm、2.0 mm、2.5 mm)に適合するプラグを選定します。その後、ご使用の構成およびコネクタ構成に適合する適切な品番と色を選択します。

 

Q:NTSEAL コネクタ シーリング プラグの対応温度範囲は何ですか。

A:動作温度範囲は -40 ℃ ~ 125 ℃ です。

 

Q:これらのキャビティ プラグの材料は何ですか。

A:材料は PBT GF15(強化プラスチック)です。

 

Q:NTSEAL コネクタにオプション回路がある場合、キャビティ プラグは必要ですか。

A:設計上未使用キャビティが残る場合(プラットフォーム バージョンで一般的)、コネクタ キャビティ プラグは、必要な回路のみを実装しながら未使用キャビティを閉じた状態に保つのに役立ちます。

NTSEAL コネクタ固定リング

よくある質問(FAQ)

Q:NTSEAL コネクタ固定リングはどのように選べばよいですか。

A:NTSEAL コネクタ取付リングは、パネル厚に合わせて選択してください。2366517 シリーズは 1.5 mm、3.0 mm、3.5 mm、4.0 mm のパネルに対応しており、それぞれ固有の色と品番が設定されています。

 

Q:NTSEAL コネクタ取付リングの厚み別オプションの品番は何ですか。

A:1.5 mm:2366517-1(イエロー)。3.0 mm:2366517-2(グレー)。3.5 mm:2366517-3(グリーン)。4.0 mm:2366517-4(ブルー)。

 

Q:使用材料と使用温度範囲は何ですか。

A:NTSEAL コネクタおよび付属品は -40 ℃ ~ 125 ℃ の動作温度範囲に対応しています。

NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップ

よくある質問(FAQ)

Q:NTSEAL コネクタ バックシェルと NTSEAL コネクタ キャップはどのように選択すればよいですか。

A:ケーブル出口方向(部品により 90° または 180°)を制御する必要がある場合は NTSEAL コネクタ バックシェルを使用します。コネクタが未嵌合状態で、組立工程、保管、保守中にインタフェースを保護する必要がある場合は NTSEAL コネクタ キャップを使用します。

 

Q:90° と 180° のケーブル出口はどのような場合に選択しますか。

A:90° 出口は、搭載スペース制約によりケーブルをすぐに曲げる必要がある場合に適しています。180° 出口は、ケーブルを直線的に引き出し、後から曲げる場合に適しています。NTSEAL コネクタ バックシェルおよびキャップでは、品番に応じて両方のオプションをご用意しています。

 

Q:NTSEAL バックシェルおよびキャップにはどのような環境定格が適用されますか。

A:これらの付属品は -40 ℃ ~ 125 ℃ の動作温度範囲および IPX4/IPX8 のシーリング性能を備えています。コネクタ システム レベルのシーリング要件については、NTSEAL コネクタ資料に、構成に応じたシーリング性能(バックシェル使用時)が記載されています。