この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

NTSEAL コネクタ固定リング

  • 簡単なパネル取り付け: 工具不要の取付リングにより、NTSEAL コネクタをパネルに取り付ける際にねじや専用工具が不要になります。

  • 容易な識別: パネル厚に対応した色分けリング

  • 共通 NTSEAL フランジ リセプタクル サイズ:NTSEAL コネクタ製品群全体で共通使用される標準固定リングを採用することで、BOM 上の部品点数を削減し、現場保守を簡素化できます。

  • 保守作業に適した設計: 修理や現場保守の際、工具を使用せずにコネクタをパネルから取り外し、再装着できます。

主な特長:

NTSEAL コネクタ固定リング

 

特長 詳細
製品 NTSEAL コネクタ固定リング(取付リング付属品)
材料 PBT GF30
動作温度
-40°C ~ 125°C
ケーブル オプションおよび パネル厚みオプション
.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 mm(公差は各オプションに記載)
色分け
イエロー / グレー / グリーン / ブルー(パネル厚別)

 

主な用途

NTSEAL コネクタ固定リング

  • バルクヘッド、ファイアウォール、ブラケット、エンクロージャなどの用途で NTSEAL コネクタをパネルに固定できます。
FAQ

よくある質問(FAQ)

NTSEAL コネクタ固定リング

Q:NTSEAL コネクタ固定リングはどのように選べばよいですか。

A:NTSEAL コネクタ取付リングは、パネル厚に合わせて選択してください。2366517 シリーズは 1.5 mm、3.0 mm、3.5 mm、4.0 mm のパネルに対応しており、それぞれ固有の色と品番が設定されています。

 

Q:NTSEAL コネクタ取付リングの厚み別オプションの品番は何ですか。

A:1.5 mm:2366517-1(イエロー)。3.0 mm:2366517-2(グレー)。3.5 mm:2366517-3(グリーン)。4.0 mm:2366517-4(ブルー)。

 

Q:使用材料と使用温度範囲は何ですか。

A:NTSEAL コネクタおよび付属品は -40 ℃ ~ 125 ℃ の動作温度範囲に対応しています。

 

よくある質問を読む

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 自動車用コネクタ アクセサリのタイプ  リング

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 緑 | 青 | 黄

  • 一次製品の材料  PBT GF20 | PBT GF30

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

関連資料
利用できるドキュメントはありません。