この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

主な利点:

NTSEAL コネクタ キャビティ プラグ

  • NTSEAL コネクタの未使用キャビティを保護:NTSEAL コネクタ キャビティ プラグは未使用コネクタ キャビティのシーリング プラグとして機能し、開放キャビティ部への粉塵、汚れ、水分の侵入リスク低減に寄与します。
  • 過酷環境への対応:コネクタが路面からの飛沫、泥、振動、頻繁な洗浄にさらされる場合、NTSEAL コネクタ シーリング プラグは過酷環境用コネクタ付属品として使用できます。
  • ハーネス バージョン作業を高速化:同一コネクタ ハウジングを複数構成で使用し、すべての回路が実装されない場合(産業用および商用車プラットフォームで一般的)、NTSEAL コネクタ キャビティ プラグが有効です。
  • 部品選定を簡素化:キャビティ径(1.9 mm、2.0 mm、2.5 mm)のシーリング プラグ オプションからコネクタ キャビティ プラグを選択することで、BOM をコネクタ キャビティ サイズに適合させることができます。
  • 一般的な動作範囲に適合:シーリング プラグの動作温度範囲は -40 ℃ ~ 125 ℃ で、多くの産業用および商用輸送の電装領域に適合します。
  • コネクタ付属品に適した材料:PBT GF15 シーリング プラグ材料は、組立作業および現場サービスにおいて堅牢なプラグ本体を実現します。
  • 車両群間での構成一貫性を向上:トラックやバスにおいて、NTSEAL コネクタ キャビティ プラグは、異なるオプション仕様や地域要件に対応しながら一貫したコネクタ構成を実現します。
  • オフロード用途に対応:建設機械および農業用車両において、これらの防水型電線対電線コネクタ付属品は、異物や水分への曝露が多い未使用キャビティの管理に役立ちます。
  • 稼働時間重視機器に対応:リフト トラックにおいて、NTSEAL コネクタ シーリング プラグは、リフト トラックにおいて、日常運用および保守中に未使用キャビティを閉鎖した状態を維持しつつ、プラットフォーム構成の簡素化に貢献します。
  • 検査およびキッティングを支援:カラー オプションにより、同一 NTSEAL コネクタ製品群で複数のキャビティ サイズやプラグ タイプを扱う際の迅速な目視確認をサポートします。

主な特長:

NTSEAL コネクタ キャビティ プラグ

 

特長 詳細
製品タイプ キャビティ プラグ
キャビティ直径オプション 1.9 mm、2.0 mm、2.5 mm
材料 PBT GF15(ガラス繊維強化硬質プラスチック)
動作温度範囲 -40 ℃ ~ 125 ℃
主な製品色 ブルー、グレー、グリーン、イエロー、パープル

 

主な用途

NTSEAL コネクタ キャビティ プラグ

  • トラック:粉塵、路面飛沫、保守作業による影響がある環境において、未使用キャビティの閉鎖価値が高まる用途向け。 
  • バス:頻繁な洗浄サイクルと長期運用において、フリート構成間で防水型コネクタ インタフェースの一貫性維持が求められる用途向け。 
  • 建設機械:オフロードでの異物や振動により、未使用キャビティが開放状態の場合に汚染経路となるリスクがある用途向け。 
  • 農業用車両:泥、水分、季節メンテナンス環境において、単一コネクタ プラットフォームで回路構成を変更する用途向け。 
  • リフト トラック:粉塵および日常的な衝撃環境において、簡素化されたハーネス バージョンと防水型コネクタにより稼働時間目標をサポートする用途向け。 
FAQ

よくある質問(FAQ)

NTSEAL コネクタ キャビティ プラグ

Q:NTSEAL コネクタ キャビティ プラグは何に使用されますか。

A:NTSEAL コネクタの未使用キャビティを充填し、コンタクト未装着時に開放キャビティをシールします。

 

Q:適切な NTSEAL コネクタ キャビティ プラグはどのように選定しますか。

A:コネクタ ハウジングのキャビティ径(1.9 mm、2.0 mm、2.5 mm)に適合するプラグを選定します。その後、ご使用の構成およびコネクタ構成に適合する適切な品番と色を選択します。

 

Q:NTSEAL コネクタ シーリング プラグの対応温度範囲は何ですか。

A:動作温度範囲は -40 ℃ ~ 125 ℃ です。

 

Q:これらのキャビティ プラグの材料は何ですか。

A:材料は PBT GF15(強化プラスチック)です。

 

Q:NTSEAL コネクタにオプション回路がある場合、キャビティ プラグは必要ですか。

A:設計上未使用キャビティが残る場合(プラットフォーム バージョンで一般的)、コネクタ キャビティ プラグは、必要な回路のみを実装しながら未使用キャビティを閉じた状態に保つのに役立ちます。

 

よくある質問を読む

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  シーリング プラグ

ボディの特徴

  • 一次製品色  グレー | 紫 | 緑 | 青 | 黄

  • 一次製品の材料  PBT GF15

寸法

  • キャビティ径 (mm) 1.9 | 2 | 2.5 | 3.88

  • キャビティ径 (in) .074 | .078 | .098 | .152

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

  • パッケージ数量  16000

関連資料
利用できるドキュメントはありません。