Contactos de cobre de berilio
Las tiras de contacto tipo resorte y los empaques de contacto de cobre de berilio (BeCu) se fabrican troquelando o grabando tiras finas de BeCu, que se prensan y moldean para darles la forma final deseada y, después, se someten a un tratamiento térmico para conferirles memoria. Gracias a su alta conductividad, los empaques de cobre berilio (BeCu) ofrecen buen blindaje EMI/RFI, así como una baja fuerza de cierre, y están disponibles en diversos acabados de recubrimiento y estilos de montaje.
Los empaques de contactos de cobre berilio para blindaje EMI ofrecen alta conductividad eléctrica y excelentes propiedades elásticas, lo que los hace ideales para aplicaciones de blindaje con acceso frecuente, como en puertas de cuartos blindados. Están disponibles en diferentes perfiles que se adaptan a la mayoría de las aplicaciones de blindaje EMI, como puesta a tierra. Se ofrecen diversos acabados de recubrimiento para resolver problemas decompatibilidad galvánica y mejorar el rendimiento del blindaje.
Las tiras de contacto tipo resorte y los empaques de contacto de cobre de berilio (BeCu) se fabrican troquelando o grabando tiras finas de BeCu, que se prensan y moldean para darles la forma final deseada y, después, se someten a un tratamiento térmico para conferirles "memoria". Gracias a su alta conductividad, los empaques de cobre berilio (BeCu) ofrecen buen blindaje EMI/RFI, así como una baja fuerza de cierre, y están disponibles en diversos acabados de recubrimiento y estilos de montaje. En ciertas aplicaciones de cierre, la acción de "deslizamiento" mejora el desempeño del blindaje.
El producto final es un contacto de baja resistencia con excelentes propiedades anticorrosión, que conserva su flexibilidad dentro de límites aceptables durante muchos años.
Aplicación
Los contactos de cobre berilio (BeCu) son adecuados para aplicaciones RFI/EMI y EMP de uso intensivo, donde se requiere acceso constante, ya que su diseño los hace resistentes a la fatiga y solo necesitan bajas fuerzas de compresión. Son ideales para aplicaciones de alta y baja temperatura, y su acción de deslizamiento los hace ideales para uso en:
- Puertas de gabinetes
- Paneles de acceso
- Puertas de acceso en cuartos y contenedores blindados.
- Cuartos blindados
- Contactos de puesta a tierra
Acabados
- Soldable sin recubrimiento
- Limpio y pulido (no soldable)
- Oro
- Plata
- Estaño brillante
- Níquel pulido
- Zinc o cromato transparente
- Níquel químico
Aspectos de diseño a considerar
- Este producto no proporciona un sello ambiental.
- La sobrecompresión puede dañar los contactos y reducir su efectividad.
- Garantiza la compatibilidad galvánica con las superficies de montaje. El método de fijación debe ser adecuado para la aplicación. Los empaques expuestos son susceptibles a daños, por ejemplo, al engancharse con la ropa.