超音波近接センサ
超音波センサは、マイクロプロセッサによって制御され、シングルまたはデュアルのデジタル出力と、電圧または電流形式のアナログ出力を備えています。管状、非管状、および二枚重ね検出用の特殊モデルをご用意しております。
製品の特長
フィードスルー型 EMC フィルタ
- 定格電流 10 A ~ 200 A
- 静電容量:47nF ~ 4700nF
- AC および DC コンデンサ
- AC および DC コイル
- Y2 および Y4 のコンデンサ クラス
超音波センサは、マイクロプロセッサによって制御され、シングルまたはデュアルのデジタル出力と、電圧または電流形式のアナログ出力を備えています。管状、非管状、および二枚重ね検出用の特殊モデルをご用意しております。