静電容量式近接センサ
静電容量式センサはあらゆる種類の物体を検出するため、プラスチック、木材、樹脂などの非金属材料を検出する必要がある用途に適しています。また、液体や固体のレベル検出にも使用されます。可燃性ガスや可燃性蒸気、および/または可燃性粉じんを含む爆発性雰囲気での使用について認証を取得したセンサです。
製品の特長
フィードスルー型 EMC フィルタ
- 定格電流 10 A ~ 200 A
- 静電容量:47nF ~ 4700nF
- AC および DC コンデンサ
- AC および DC コイル
- Y2 および Y4 のコンデンサ クラス