誘導式近接センサ
誘導式センサは、機械や設備の自動化において、最も費用対効果の高い選択肢です。これらのセンサは産業環境でも十分に堅牢であり、鉄や鋼だけでなく、アルミニウム、真ちゅう、ステンレス鋼製の金属部品や構成部品も検出することができます。これらのセンサは、可燃性ガスや可燃性蒸気、および/または可燃性粉じんを含む爆発性雰囲気での使用について認証を取得しています。
製品の特長
フィードスルー型 EMC フィルタ
- 定格電流 10 A ~ 200 A
- 静電容量:47nF ~ 4700nF
- AC および DC コンデンサ
- AC および DC コイル
- Y2 および Y4 のコンデンサ クラス