磁気近接センサ
磁気近接センサは、磁石(磁気アクチュエータなど)によって発生する磁場を検出するよう設計されています。これらのセンサは、リニア バルブや空圧シリンダの監視用途に活用できます。Sense は、3 種類の磁気アクチュエータを提供しています。管状モデルは、プラスチック製または金属製のチューブとなります。可燃性ガスや可燃性蒸気、および/または可燃性粉じんを含む爆発性雰囲気での使用について認証を取得したセンサです。
製品の特長
フィードスルー型 EMC フィルタ
- 定格電流 10 A ~ 200 A
- 静電容量:47nF ~ 4700nF
- AC および DC コンデンサ
- AC および DC コイル
- Y2 および Y4 のコンデンサ クラス