輸送

輸送用途向け EMI シールド ソリューション

AC/DC 充電

急速に進化する電気自動車(EV)業界では、  複雑かつ最先端の部品向けにカスタム ソリューションを設計・製造できる、経験豊富な EMI/RFI シールド メーカーとの連携が不可欠です。


TE は、カスタム EMI/RFI シールド部品の製造において豊富な専門知識を有しています。電磁干渉(EMI)および無線周波数干渉(RFI)低減向けカスタム ソリューションに関する豊富な経験により、お客様の設計チームとシームレスに連携できます。

 

寸法精度、公差仕様、および最適な原材料選定に関する技術提案を行い、コスト効率と性能を両立したシールド ソリューションを提供します。

AC 充電

  さらに詳しく
シールド タイプ
用途
特長
製品の特長

パネル筐体

• 独立気泡スポンジの片側へ導電性ファブリックを巻き付けた構造
• 加工済みガスケットとして提供可能

• EMI シールおよび環境シールを同時に実現
• 低い締結力

• モノフィラメント インターロック ループ構造により、高い強度を維持しながら、ほぼあらゆるサイズおよび形状へ適合可能
• 温度範囲、圧縮永久歪み、および圧縮力条件へ対応する多様なエラストマ コア材を選択可能

• 嵌合フランジとの優れたガルバニック適合性を実現し、ガスケットとフランジ間の腐食発生リスクを低減
• 2 つの金属面間において優れた RFI(無線周波数干渉)/EMI シールド性能を提供

• 高耐衝撃 ABS UL94V-0 難燃成形材、厚肉アルミニウム ハニカム、およびハニカムと金属部を接地するためのニッケル/銅ファブリック ガスケットを採用

• 冷却および換気に必要な優れたエアフローを確保しながら、EMC 適合を実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

AC 充電

DC 充電

  さらに詳しく
シールド タイプ
用途
特長
製品の特長

パネル筐体

• 独立気泡スポンジの片側へ導電性ファブリックを巻き付けた構造
• 加工済みガスケットとして提供可能

• EMI シールおよび環境シールを同時に実現
• 低い締結力

ドア

• モノフィラメント インターロック ループ構造により、高い強度を維持しながら、ほぼあらゆるサイズおよび形状へ適合可能
• 温度範囲、圧縮永久歪み、および圧縮力条件へ対応する多様なエラストマ コア材を選択可能

• 嵌合フランジとの優れたガルバニック適合性を実現し、ガスケットとフランジ間の腐食発生リスクを低減
• 2 つの金属面間において優れた RFI(無線周波数干渉)/EMI シールド性能を提供

換気

• 高耐衝撃 ABS UL94V-0 難燃成形材、厚肉アルミニウム ハニカム、およびハニカムと金属部を接地するためのニッケル/銅ファブリック ガスケットを採用

• 冷却および換気に必要な優れたエアフローを確保しながら、EMC 適合を実現

ドア

• 多彩な設計およびスタイルに対応
• 複雑な形状にも対応可能

• 過酷な環境下におけるシール性能を実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

DC 充電

その他の輸送用途

輸送

先進運転支援システム(ADAS)

ADAS

電磁干渉(EMI) および無線周波数干渉(RFI)は、電子信号の完全性および強度に悪影響を及ぼし、高感度通信システムおよびデバイスにおける動作中断や性能低下を引き起こす可能性があります。 先進運転支援システム(ADAS)において、EMI は重大な安全上の懸念事項となります。これらの問題を軽減するためには、堅牢なエンジニアリング設計が不可欠です。

先進運転支援システム(ADAS)を搭載した車両にはさまざまな電子機器が搭載されており、その多くは EMI を伝播するリスクが高いものです。電子ノイズに対処する設計上のベスト プラクティスは数多く存在し、エンジニアは電気システムを大幅に制御できない場合でも、電磁干渉(EMI)がセンサとソフトウェアに与える影響を最小限に抑えることができる設計上の考慮事項がいくつかあります。

ADAS 部品内部および周辺の回路やデバイスへ干渉する可能性がある内部電磁波放射を抑制する、または外部電磁波を遮断することで、電子的誤動作への感受性を効果的に低減する EMI/RFI シールド ソリューションを検討することが極めて重要です。

シールド タイプ
用途
特長
製品の特長

ハウジング シール

• ハードウェアへ直接塗布されるエラストマ コンパウンド
• 防塵および防湿向け環境シールおよび/または EMI シールドを提供

• 小型かつ複雑な EMI ガスケット形状が必要な用途に最適
• 組み立てコスト削減を支援
• 低い締結力

カメラ、レーダー、およびデータ モジュール シール

• 高導電性粒子を充填したシリコーンまたはフルオロシリコーンにより、高い EMI シールド性能と優れた環境シール性能を両立

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• 嵌合面間において低接触抵抗を実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。