hero-aero-

航空宇宙、防衛、および海洋における EMI シールド ソリューション

航空宇宙および防衛産業は、RFI/EMI シールド設計および製品の主要な推進役であり続けています。この分野で EMC(電磁両立性)を実現することは安全上極めて重要ですが、日常生活では単なる不便にとどまる場合もあります。


航空機は頻繁に落雷を受ける可能性があり、その際に電磁パルス(EMP)が発生します。EMP は電子回路に壊滅的な影響を与えるため、航空機にダメージを与えることなく雷を通す経路を設けることが重要です。宇宙空間には、また別の問題が存在します。たとえば人工衛星は、コロナ質量放出を伴う太陽フレアなど、非常に過酷な電磁環境下にあります。地球上では磁気圏によって保護されていますが、人工衛星にはその利点がないため、人工衛星およびそのシステムの安全性を確保するにはシールドが極めて重要です。電子機器の統合が進むにつれて、システム間の電磁両立性は、各システムが互いに干渉せず協調して動作するために極めて重要になります。航空機では、機械式システムよりもフライ バイ ワイヤ方式が多く採用され、複雑なソフトウェアがコンピュータ化されたシステムを制御しています。航空機環境、飛行データなどを測定するセンサはすべて、相互に通信し、独立して動作し、システム故障または誤動作時のバックアップを提供する必要があります。エレクトロニクス エンジニアはこの点を十分理解しており、EMI を発生源で解決するために、優れた基板レイアウト、フィルタリング、接地、および信号の完全性などを設計段階で考慮します。ただし、筺体のシールドも同じように重要であり、放射妨害波や電磁妨害耐性の問題を解決します。筐体の嵌合面は非常に平坦に見え、金属同士が完全に接触しているように見える場合がありますが、量産工程では完全な平坦性は実現できず、隙間が存在します。この隙間がスロットになり、放射アンテナとなります。この接合部の不均一性は、導電性ガスケットを使用し、固定点を追加して嵌合面間の良好な接触を確保することで対応できます。

 

RFI/EMI シールドは、電気的課題に対する機械的ソリューションです。そのため、筐体設計エンジニアは、利用可能なガスケットの種類およびそれぞれの特性を理解し、筐体の継ぎ目やドアなどにガスケットを取り付けるための十分なスペースを確保する必要があります。航空宇宙分野では、機器およびシステムの重量とサイズが重要であるため、可能な場合は小型化が採用されます。このため、設計者が選択できるシールド オプションも、小型で良好なシールドを提供できるものでなければなりません。導電性エラストマは、成形、押出成形、または非常に小さな部品への加工が可能で、ハードウェアへ直接適用することもできるため、航空宇宙用途に最適な選択肢です。シールド要件に合わせて多数の導電性フィラーを選択でき、フルオロシリコーン ベースは燃料油などへの耐性要件に対応します。

装甲車用途

装甲車用途

情報配信システム    

課題:システムには、高レベルの EMI シールドおよび環境シールが必要です。構造は、車両内の機械加工アルミニウム ハウジング アセンブリです。

 
シールド タイプ
特長
メリット

• 導電性エラストマは、ケーシング カバーに対して優れた EMI シールド性能を提供可能
• UL94-V0 材料を含む、多様な材料および形状を用途に応じて提供可能

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• コネクタと筐体間において低接触抵抗を実現

• MIL-C 規格サイズおよび一般的な Sub-D コネクタ ガスケットに対応

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

• 圧縮成形品
• MIL-FTL-38999、MIL-DTL-26482、および MIL-DTL-81511 準拠

• シール完全性を維持
• 小断面または小内径が必要な用途に最適

この製品表はデスクトップで確認することができます。

ロータリー ベース ジョイント(RBJ)    

課題:車両ベース部にある多数のコネクタを備えた大型ハウジングには、EMI シールドおよび環境シールが必要で

 
シールド タイプ
特長
メリット

• ソリッドおよびスポンジ シリコーン フラット ガスケット材料に、最大 140 本/cm² の垂直配向モネルまたはアルミニウム ワイヤを組み込み

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• EMP(電磁パルス)耐性を備えた優れたシールド性能を提供し、環境シールも実現

- MIL-C規格サイズと一般的なサブDコネクタガスケットに対応。

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

• 圧縮成形品
• MIL-FTL-38999、MIL-DTL-26482、および MIL-DTL-81511 準拠

• シール完全性を維持
• 小断面または小内径が必要な用途に最適

この製品表はデスクトップで確認することができます。

補助タレット ポッド      

課題:タレット後部に取り付ける補助電子機器システム ポッド、空冷システム

 
シールド タイプ
特長
メリット

• ソリッドおよびスポンジ シリコーン フラット ガスケット材料に、最大 140 本/cm² の垂直配向モネルまたはアルミニウム ワイヤを組み込み

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• EMP(電磁パルス)耐性を備えた優れたシールド性能を提供し、環境シールも実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

章区切り
軍事

軍事、航空宇宙、UAV、およびドローン用途

UAV およびドローン

課題:車両ベース部にある多数のコネクタを備えた大型ハウジングには、EMI シールドおよび環境シールが必要で

  さらに詳しく
シールド タイプ
用途
特長
メリット

制御システム

• 導電性エラストマは、比較的低コストで優れた EMI シールド性能を提供可能
• UL94-V0 材料を含む、多様な材料および形状を用途に応じて提供可能

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• コネクタと筐体間において低接触抵抗を実現

I/O パネル

• MIL-C 規格サイズおよび一般的な Sub-D コネクタ ガスケットに対応

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

配電および制御システム

• 導電性エラストマは、比較的低コストで優れた EMI シールド性能を提供可能
• UL94-V0 材料を含む、多様な材料および形状を用途に応じて提供可能

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• コネクタと筐体間において低接触抵抗を実現

配電システムおよび制御システム

• ソリッドおよびスポンジ シリコーン フラット ガスケット材料に、最大 140 本/cm² の垂直配向モネルまたはアルミニウム ワイヤを組み込み

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• EMP(電磁パルス)耐性を備えた優れたシールド性能を提供し、環境シールも実現

配電システムおよび制御システム

• 標準 MIL コネクタ ガスケットを幅広く提供EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

章区切り

その他の航空宇宙、防衛、および海洋用途

その他の ADM 用途

通信および監視機器

  海洋用途製品を見る
シールド タイプ
用途
特長
メリット

制御システム

• 導電性エラストマは、比較的低コストで優れた EMI シールド性能を提供可能
• UL94-V0 材料を含む、多様な材料および形状を用途に応じて提供可能

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• コネクタと筐体間において低接触抵抗を実現

I/O パネル

• 標準 MIL コネクタ ガスケットを幅広く提供EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

配電制御盤
筐体

• ソリッドおよびスポンジ シリコーン フラット ガスケット材料に、最大 140 本/cm² の垂直配向モネルまたはアルミニウム ワイヤを組み込み

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• EMP(電磁パルス)耐性を備えた優れたシールド性能を提供し、環境シールも実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

シールド タイプ
用途
特長
メリット

筐体

• モノフィラメント インターロック ループ構造により、高い強度を維持しながら、ほぼあらゆるサイズおよび形状へ適合可能
• 温度範囲、圧縮永久歪み、および圧縮力条件へ対応する多様なエラストマ コア材を選択可能

• 嵌合フランジとの優れたガルバニック適合性を実現し、ガスケットとフランジ間の腐食発生リスクを低減
• 2 つの金属面間において優れた RFI(無線周波数干渉)/EMI シールド性能を提供

電源供給

• MIL-C 規格サイズおよび一般的な Sub-D コネクタ ガスケットに対応

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

コンソール グランド
プレート
外部
アンテナ
ジャイロスコープ

• ソリッドおよびスポンジ シリコーン フラット ガスケット材料に、最大 140 本/cm² の垂直配向モネルまたはアルミニウム ワイヤを組み込み

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• EMP(電磁パルス)耐性を備えた優れたシールド性能を提供し、環境シールも実現

キャビネット筐体用ベント

• Allows good airflow and provides high level of EMI shielding

• 吸排気開口部における EMI シールド性能を向上

この製品表はデスクトップで確認することができます。

海洋追跡装置

通信シェルタ

  軍用通信製品を見る
シールド タイプ
用途
特長
メリット

ドア シール

• モノフィラメント インターロック ループ構造により、高い強度を維持しながら、ほぼあらゆるサイズおよび形状へ適合可能
• 温度範囲、圧縮永久歪み、および圧縮力条件へ対応する多様なエラストマ コア材を選択可能

• 嵌合フランジとの優れたガルバニック適合性を実現し、ガスケットとフランジ間の腐食発生リスクを低減
• 2 つの金属面間において優れた RFI(無線周波数干渉)/EMI シールド性能を提供

空調設備

• 高耐衝撃 ABS UL94V-0 難燃成形材、厚肉アルミニウム ハニカム、およびハニカムと金属部を接地するためのニッケル/銅ファブリック ガスケットを採用

• EMC 適合を確保しながら、冷却および換気に必要な優れた通気性を提供

アクセス パネル

• ソリッドおよびスポンジ シリコーン フラット ガスケット材料に、最大 140 本/cm² の垂直配向モネルまたはアルミニウム ワイヤを組み込み

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• EMP(電磁パルス)耐性を備えた優れたシールド性能を提供し、環境シールも実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

通信シェルタ
シールド タイプ
用途
特長
メリット

燃料制御ユニット
FADEC(Full Authority Digital Engine Control)

• 導電性エラストマは、比較的低コストで優れた EMI シールド性能を提供可能
• UL94-V0 材料を含む、多様な材料および形状を用途に応じて提供可能

• 要求される EMI 性能およびガルバニック適合性へ対応する材料オプションを提供
• コネクタと筐体間において低接触抵抗を実現

コネクタ

• 標準 MIL コネクタ ガスケットを幅広く提供EMI シールド、環境シーリング、ガルバニック適合性、耐燃料性/耐油性のご要望に応えるさまざまな材料の製品をご用意しています。

• 非常に低い接触抵抗により、接触面間の電気的ボンディングを実現

この製品表はデスクトップで確認することができます。

ECU