用途
用途
高速で最高の性能を実現!
高品質なゲーム体験の実現に必要な製品を取り揃えています。
ゲーム ソリューションで重要な差別化要因となるのが、対話とインタフェースです。これには、高速接続と信頼性の高いアンテナ性能が求められます。 TE のスタンダード製品群に加え、当社が持つカスタム設計の能力を活用することで、競争の激しいゲーム市場で成功が実現します。
用途
高品質なゲーム体験の実現に必要な製品を取り揃えています。
ゲーム ソリューションで重要な差別化要因となるのが、対話とインタフェースです。これには、高速接続と信頼性の高いアンテナ性能が求められます。 TE のスタンダード製品群に加え、当社が持つカスタム設計の能力を活用することで、競争の激しいゲーム市場で成功が実現します。
当社では、DisplayPort、DVI、HDMI、USB など、幅広い業界標準の銅線ケーブル アセンブリを取り揃えています。標準的な長さおよび構成の製品に加え、カスタム構成にも対応いたします。
TE の USB 3.0 コネクタは、USB Implementers Forum のすべての 3.0 規格に準拠しています。On-The-Go での高速同期に対応した 5 Gbps のデータ レートをサポートしており、USB 2.0 と比較して 10 倍の性能を発揮します。
TE では、キーボード、マウス、ゲーム システム、オーディオ、プリンタ、スキャナ、ジョイスティック、モバイル通信など、各種 I/O デバイス向けに幅広い USB コネクタ技術ソリューションを提供しています。
USB Type-C は新規格のプラグまたはリセプタクルであり、USB、電源、オーディオ/ビデオに対応した多機能の単一ケーブル ソリューションを実現します。
当社では、携帯型ゲーム機と大型ゲーム機のどちらにも対応した電力供給およびアース製品を取り揃えています。また、当社のバッテリー コネクタは、このようなデバイスで必要とされる特殊な要件にも対応できます。さらに、アンテナやモータから発生する不要な干渉の排除に役立つアース製品も提供しています。
スプリング フィンガは単一接点のサーフェスマウント可能な内部コネクタであり、製品の回路基板上で複数の機能を持ちます。給電点や低電圧電子コネクタとしてだけでなく、スピーカやモータ、マイクロホンなど、振動を伴うデバイスから発生する EMI ノイズや静電気を低減するアースとしても使用できます。
TE では、PC の相手先商標製造会社 (OEM) 向けの標準的なニッケル水素充電式バッテリーを発表して以来、信頼性が高く高性能な多方向バッテリー相互接続システムを開発および製造しています。
ポータブル ゲーム デバイスのサイズの多様化に伴い、さまざまなピッチや高さ、ボディ幅の基板対基板コネクタを用意することが、内部の相互接続ソリューションを選定する時間の短縮に役立っています。当社製品のスケーラブルな高さという特徴により、コネクタのフットプリントに変更を加えることなく、製品のスタック高について設計上の柔軟性が生まれます。
M.2 次世代フォーム ファクタ (NGFF) 製品群は、ミニ カードとハーフ ミニ カードからサイズと体積の両面でより小型化されたフォーム ファクタへの必然的な移行により生まれたものです。
TE の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
TE のファイン ピッチ基板対基板コネクタは、市場での製品の超小型化傾向に対応できるように設計されており、より小型でより薄型の電子民生製品を実現できるように最適化した相互接続ソリューションです。
TE では電線対基板相互接続製品の広範なポートフォリオをご用意しており、お客様の設計に適した柔軟性と信頼性を提供します。
TE の AMP Mini CT コネクタは小型の電線対基板相互接続ソリューションであり、ハーネス製造能力の性能で実績を持つスタンダード AMP CT コネクタ シリーズと同様の製品です。
TE では、各種ピッチの電線対基板ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) を提供しています。1 列および 2 列のポスト ヘッダには角形ペグ技術が採用されており、さまざまな色が用意されています。
シリアル ATA (SATA) コネクタは、PC やローエンド サーバ、さらにはハード ディスク ドライブ (HDD) や光学ディスク ドライブなどの直接アクセス ストレージ デバイスに加え、セットトップ ボックスでも使用される最新のストレージ インタフェースです。SATA はパラレル ATA バスに代わる規格であり、将来的な HDD およびソリッド ステート ドライブ (SSD) 用途で求められる高い帯域幅と性能の要求に応える規格です。SATA プラグは一般的に HDD モジュールおよび SSD モジュールで使用されます。また、リセプタクル コネクタは、一般的にデバイスのマザー ボードやケーブル アセンブリで使用されます。
シリアル ATA (SATA) は、民生機器に接続するストレージ デバイス向けの SATA-IO 規格インタフェースです。TE Connectivity (TE) は、サーバー、デスクトップ コンピュータ、ノートパソコンでの SATA 用途向けに SATA ケーブルのアセンブリとコネクタを提供しています。
当社の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
当社は、業界をリードするゲーム コンソール用のスタンダードおよびカスタム アンテナ ソリューションで実績を持つ企業です。当社では、すべての Wi-Fi 規格に対応した高い帯域幅を持つアンテナを競争力のある価格で提供しています。また、スペースの要件にもお応えします。
当社は、さまざまな業界の広範なワイヤレス用途に向けた高性能な埋め込みアンテナと外付けアンテナの開発と製造のリーダです。当社は世界中に製造と設計の拠点を擁し、世界規模の存在感を誇ります。
当社では、PICO スイッチング同軸ケーブル、U.FL 互換ケーブルや RF 同軸ケーブル、RF コネクタなどの RF ソリューションを豊富に用意しています。
ゲーム デバイスの複雑さと機能の向上に伴い、複数のアンテナを備え、より高速なデータ レートに対応し、動作周波数が高い薄型デバイスに対するニーズが高まっています。
用途
高品質なゲーム体験の実現に必要な製品を取り揃えています。
ゲーム ソリューションで重要な差別化要因となるのが、対話とインタフェースです。これには、高速接続と信頼性の高いアンテナ性能が求められます。 TE のスタンダード製品群に加え、当社が持つカスタム設計の能力を活用することで、競争の激しいゲーム市場で成功が実現します。
当社では、DisplayPort、DVI、HDMI、USB など、幅広い業界標準の銅線ケーブル アセンブリを取り揃えています。標準的な長さおよび構成の製品に加え、カスタム構成にも対応いたします。
TE の USB 3.0 コネクタは、USB Implementers Forum のすべての 3.0 規格に準拠しています。On-The-Go での高速同期に対応した 5 Gbps のデータ レートをサポートしており、USB 2.0 と比較して 10 倍の性能を発揮します。
TE では、キーボード、マウス、ゲーム システム、オーディオ、プリンタ、スキャナ、ジョイスティック、モバイル通信など、各種 I/O デバイス向けに幅広い USB コネクタ技術ソリューションを提供しています。
USB Type-C は新規格のプラグまたはリセプタクルであり、USB、電源、オーディオ/ビデオに対応した多機能の単一ケーブル ソリューションを実現します。
当社では、携帯型ゲーム機と大型ゲーム機のどちらにも対応した電力供給およびアース製品を取り揃えています。また、当社のバッテリー コネクタは、このようなデバイスで必要とされる特殊な要件にも対応できます。さらに、アンテナやモータから発生する不要な干渉の排除に役立つアース製品も提供しています。
スプリング フィンガは単一接点のサーフェスマウント可能な内部コネクタであり、製品の回路基板上で複数の機能を持ちます。給電点や低電圧電子コネクタとしてだけでなく、スピーカやモータ、マイクロホンなど、振動を伴うデバイスから発生する EMI ノイズや静電気を低減するアースとしても使用できます。
TE では、PC の相手先商標製造会社 (OEM) 向けの標準的なニッケル水素充電式バッテリーを発表して以来、信頼性が高く高性能な多方向バッテリー相互接続システムを開発および製造しています。
ポータブル ゲーム デバイスのサイズの多様化に伴い、さまざまなピッチや高さ、ボディ幅の基板対基板コネクタを用意することが、内部の相互接続ソリューションを選定する時間の短縮に役立っています。当社製品のスケーラブルな高さという特徴により、コネクタのフットプリントに変更を加えることなく、製品のスタック高について設計上の柔軟性が生まれます。
M.2 次世代フォーム ファクタ (NGFF) 製品群は、ミニ カードとハーフ ミニ カードからサイズと体積の両面でより小型化されたフォーム ファクタへの必然的な移行により生まれたものです。
TE の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
TE のファイン ピッチ基板対基板コネクタは、市場での製品の超小型化傾向に対応できるように設計されており、より小型でより薄型の電子民生製品を実現できるように最適化した相互接続ソリューションです。
TE では電線対基板相互接続製品の広範なポートフォリオをご用意しており、お客様の設計に適した柔軟性と信頼性を提供します。
TE の AMP Mini CT コネクタは小型の電線対基板相互接続ソリューションであり、ハーネス製造能力の性能で実績を持つスタンダード AMP CT コネクタ シリーズと同様の製品です。
TE では、各種ピッチの電線対基板ハイ パフォーマンス インターコネクト (HPI) を提供しています。1 列および 2 列のポスト ヘッダには角形ペグ技術が採用されており、さまざまな色が用意されています。
シリアル ATA (SATA) コネクタは、PC やローエンド サーバ、さらにはハード ディスク ドライブ (HDD) や光学ディスク ドライブなどの直接アクセス ストレージ デバイスに加え、セットトップ ボックスでも使用される最新のストレージ インタフェースです。SATA はパラレル ATA バスに代わる規格であり、将来的な HDD およびソリッド ステート ドライブ (SSD) 用途で求められる高い帯域幅と性能の要求に応える規格です。SATA プラグは一般的に HDD モジュールおよび SSD モジュールで使用されます。また、リセプタクル コネクタは、一般的にデバイスのマザー ボードやケーブル アセンブリで使用されます。
シリアル ATA (SATA) は、民生機器に接続するストレージ デバイス向けの SATA-IO 規格インタフェースです。TE Connectivity (TE) は、サーバー、デスクトップ コンピュータ、ノートパソコンでの SATA 用途向けに SATA ケーブルのアセンブリとコネクタを提供しています。
当社の Express ミニ カード ソケットおよびディスプレイ ミニ カード ソケットは、拡張カードの相互接続要件に対応しています。
当社は、業界をリードするゲーム コンソール用のスタンダードおよびカスタム アンテナ ソリューションで実績を持つ企業です。当社では、すべての Wi-Fi 規格に対応した高い帯域幅を持つアンテナを競争力のある価格で提供しています。また、スペースの要件にもお応えします。
当社は、さまざまな業界の広範なワイヤレス用途に向けた高性能な埋め込みアンテナと外付けアンテナの開発と製造のリーダです。当社は世界中に製造と設計の拠点を擁し、世界規模の存在感を誇ります。
当社では、PICO スイッチング同軸ケーブル、U.FL 互換ケーブルや RF 同軸ケーブル、RF コネクタなどの RF ソリューションを豊富に用意しています。
ゲーム デバイスの複雑さと機能の向上に伴い、複数のアンテナを備え、より高速なデータ レートに対応し、動作周波数が高い薄型デバイスに対するニーズが高まっています。
チャットを閉じてもよろしいですか?
情報を入力し、チャットを開始してください。