小型電線対基板相互接続ソリューション
TE の 1.5 mm AMP Mini CT コネクタは、小型電線対基板相互接続ソリューションです。これらはハーネス作成機能において性能が証明されている標準的な AMP CT コネクタ シリーズと同様です。少量生産用のハンド ツールから自動圧着機械まで、さまざまなハーネス製作機械を利用できます。絶縁変位接点がプレロードされた、圧着および多数終端 (MT) の 2 種類のハウジングが利用可能です。これらのコネクタは、1.5 mm ピッチの端子を使用した設計になっています。TE の AMP Mini CT 製品ラインには、当社が提供する端子やハウジングと嵌合する幅広いボード側ヘッダも含まれています。
製品の特長
1.5 mm AMP Mini CT
- 2 種類の結線方法: IDC、圧着
- IDC AWG 26 ~ 28
- 圧着 AWG 24 ~ 28
- 2 ~ 20 の 1 列および 20 ~ 40 の 2 列の回路
- ボード上での自己保持に対応したキンク オプション
- ドロワーおよびラティス シリーズ
- パネル取付け構成を利用可能
- RoHS 準拠
- UL、ファイル番号 E28476 のコンポーネント プログラム
- CSA、ファイル番号 LR 7189-133
AMP Mini CT コネクタは、小型の電線対基板および電線対電線コネクタです。スタンダード AMP CT コネクタ シリーズと同様に、これらのコネクタにはハーネスの生産性を向上させる工夫が施されており、端子ピッチが 1.5 mm のコンパクトな設計になっています。ワイヤ側コネクタを使用して、全自動高速組み立て装置によってさまざまなハーネス スタイルを作成できます。
各種用途
1.5 mm AMP Mini CT
- 事務機器
- 産業用機械
- パソコン
- プリンタ
- オーディオ
- 空調
- 照明器具
- 信号または電力を伝送する設備全般




製品オプション
1.5 mm AMP Mini コネクタ
-
マス ターミネーション (MT) コネクタ
ケーブル側のハウジングに IDC 端子が装填済み AWG 26 ~ 28
-
クリンプ コンタクト
端子は、圧着ハウジングに装填されます。 AWG 24 ~ 28
-
圧着ハウジング
ケーブル側のハウジングにクリンプ コンタクトを装填する必要あり
-
1 列のポスト ヘッダ
1 列ポスト ヘッダには、2 ~ 20 ポジションの直角および垂直の各構成が用意されています。サーフェス マウントおよびスルーホール仕様が用意されています。パネル取付け構成を利用できます。
-
二重行のポスト ヘッダ
ボード側のポスト ヘッダは、固定ホルダおよび嵌合ハウジングで使用します。2 列ポスト ヘッダには、20 ~ 40 ポジションのライト アングルおよび垂直の構成が用意されています。サーフェス マウントおよびスルーホール仕様とパネル取付け構成が用意されています。
AMP Mini CT の取付けスタイル
ハーネス生産性の向上
設計を支援するために、当社は AMP mini CT コネクタに対して多様な取付けスタイルを提供しています。これらは下の図に示されており、1.5mm AMT Mini CT コネクタ シリーズ クリック リファレンス ガイドに詳細が記載されています。