メザニン接続用の柔軟なスタッキング ソリューション
TE のスタッキング コネクタの製品ラインナップには、FH コネクタ、ファイン スタック コネクタ、ファイン メイト コネクタが含まれています。これらの製品は、メザニン (垂直平行スタッキング基板対基板) 接続用の多種多様かつ柔軟なスタッキング ソリューションを提供します。この製品ラインナップには数多くのピッチとスタック高さが用意されており、幅広い用途に使用できます。
新製品
- 16G 0.5 mm FH COM コネクタ
PCB を平行にスタックされたメザニン構成で接続するよう設計されており、前世代の 0.5 mm FH コネクタの最大 2 倍の速度 (16 GT/s) を実現します。
- 32G 0.8 mm FH コネクタ
当社の次世代 0.8 mm FH コネクタは、32 Gbps を超える卓越した速度を実現します。これらの高速・中密度メザニン ソリューションは、価格対性能比がきわめて高く、将来のシステム アップグレードのために 56 Gbps PAM-4 および PCIe Gen 5 に対応しています。大容量サーバおよびストレージ用途向けの 32 Gbps 技術の採用により、システム コストを大幅に節減できます。また、産業機器、計測機器、医療機器用途でも使用できます。
製品カテゴリ
ファイン スタック
- ピッチ: 0.5 mm、0.8 mm
- スタッキング高さ: 1.5 mm
ファイン メイト
- ピッチ: 0.8 mm
- スタッキング高さ: 4 ~ 6 mm
フリー ハイト
- ピッチ: 0.5 mm、0.6 mm、0.8 mm
- スタッキング高さ: 1.5 mm
FH コネクタ
各種製品シリーズ
-
0.5 mm FH COM コネクタ
これらの製品は、COM (Computer on Module) モジュールおよび COM Express モジュールをキャリア ボードに接続します。平行 PCB の間隔は 4 mm ~ 8 mm の範囲から選択でき、220 極、240 極、440 極のピン構成が用意されています。この新世代の 0.5 mm FH COM コネクタは最大 16 GT/s のデータ伝送速度をサポートし、PCIe Gen 4 と互換性があります。
-
0.6 mm FH コネクタ
4 mm ~ 8 mm の範囲で平行ボード取り付け間隔を調整できるサブミニチュア基板対基板製品。
-
0.8 mm FH コネクタ
0.8 mm FH コネクタは、5 mm ~ 20 mm の範囲において 1 mm 刻みでスタッキング高さを調整できる、垂直方向ボード取り付けプラグおよびリセプタクルです。OCP メザニン カード 2.0 に対応しており、データ速度は最大 32 Gbps です。
-
1.0 mm FH (IEEE 1386) コネクタ
この表面実装平行スタッキング コネクタは、ピッチ幅 1.0 mm の端子を備え、IEEE 1386 規格の 64 極バージョンでは 8 mm ~ 15 mm の範囲で 8 種類のスタッキング高さを使用できます。また、オプションの 84 極バージョンもご用意しています。