スリムな設計における信頼性と堅牢性

当社の USB タイプ C コネクタは業界標準に準拠しており、携帯型機器向けのスリムなフォーム ファクタを実現しながら、産業用途に求められる堅牢な耐久性を維持しています。マルチ プロトコル対応と広範な下位互換性により、1 つの USB タイプ C ポートでデータ伝送、急速充電、高解像度 A/V 出力(HDM/VGA/DisplayPort)を実現し、真に統合された接続体験を提供します。

利点および特長

USB タイプ C コネクタ

包括的な製品ラインアップおよび柔軟な統合
  • 標準 USB タイプ C インタフェースを備えた 6 ピン、16 ピン、24 ピンの複数構成をご用意し、多様なニーズに対応
  • データ、電源、A/V 伝送を 1 本のケーブルで実現
  • 柔軟な実装方式:上面実装、中間実装、垂直型実装、フラッグ型実装

 

シームレスなアップグレードとユニバーサル互換性

  • 充電専用バージョンは、基板の再設計なしでフル機能の USB タイプ C リセプタクルへアップグレード可能
  • USB4、USB 3.0、USB 3.1 Gen 2、USB 2.0 に対応(アダプタ経由)

 

確かな信頼性

  • IPX7/IPX8 防水および IPX4 防滴バージョンをご用意独
  • 自設計のリセプタクル シェルによる優れた EMI シールド

 

競争力のある価格および短納期

  • グローバルな製造体制を活用し、コスト効率と迅速なターンアラウンドを実現
設計
お客様のプロジェクトはここから始まります。調達からものづくりまで、必要なときに必要な部品を NexFront ストアでご用意いただけます。

お客様からの質問

USB タイプ C コネクタに関する FAQ

Q:頻繁に使用する USB コネクタで、最も耐久性があるのはどれですか。

TE の USB タイプ C コネクタは、従来の USB 世代よりも高い嵌合回数耐久性で仕様設定されていることが一般的です。多くの設計では、強化シェルおよび保持機構を採用し、通常使用下での機械的堅牢性を向上させています。Micro USB および Mini USB のオプションも繰り返し嵌合に対応していますが、USB タイプ C と比較すると、一般により低サイクル用途向けです。

 

Q:高速データ転送に最適な USB コネクタはどれですか。

高速信号伝送を必要とする用途では、TE の USB タイプ C コネクタは最大 40 Gbps のデータ転送速度をサポートします。下位互換性のあるインタフェースを維持する必要がある設計者は、最大 20 Gbps のデータ転送レートをサポートする USB 3.2 タイプ A コネクタを使用できます。信号性能は、インピーダンス制御されたコンタクト設計および金属シールド構造によって実現されます。

 

Q:最高の電力供給レベルをサポートする USB コネクタはどれですか。

USB PD 3.1 に対応する USB タイプ C コネクタは、従来の USB コネクタよりも大幅に高い電力範囲を実現します。具体的な電流値および電圧値は、コネクタ シリーズおよびシステム設計に依存します。

 

Q:頻繁な接続に最適な寿命を持つ USB コネクタはどれですか。

高サイクル用途では、通常数千回の嵌合に対応する仕様を持ち、シェル補強およびインピーダンス制御 PCB インタフェース設計を採用した TE の USB タイプ C リセプタクルが有効です。

 

Q:最も高速な USB コネクタのタイプは何ですか。

TE の USB タイプ C コネクタは、最大 40 Gbps のデータ転送速度をサポートします。下位互換性を維持する必要がある設計者は、最大 20 Gbps のデータ転送レートをサポートする USB 3.2 タイプ A コネクタを使用できます。

 

Q:信号干渉を最小限に抑えるには、どの USB コネクタが最適ですか。

TE の高速 USB タイプ C および USB 3.2 タイプ A コネクタは、EMI 最適化シェル形状および制御インピーダンス設計を採用しており、クロストークおよび放射の管理に寄与します。防水型およびメタル シェル バージョンは、追加のシールド効果を提供します。

 

USB タイプ C コネクタに関する FAQ をもっと読む

USB タイプ C(USB4 Gen 3)コネクタ
動画(英語)
USB タイプ C(USB4 Gen 3)コネクタ
動画(英語)

充電専用バージョン

特長および用途

特長: 

  • 急速充電に対応する USB パワー デリバリ(PD)をサポート
  • 小型で費用対効果に優れた設計
  • データ転送機能なし

 

用途:

  • キーボード
  • ワイヤレス イヤホンおよび付属品
  • パワー バンクおよび充電ドック
  • ハブおよびアダプタ
  • ポータブル医療機器
USB タイプ C 充電専用リセプタクル

低速信号バージョン

特長および用途

特長:

  • USB 2.0(480 Mbps)に対応
  • 基本データ転送+充電
  • 低消費電力

 

用途:

高速信号バージョン

特長および用途

特長:

  • USB4、USB 3.0、USB 3.1 Gen 2(20 Gbps)、DisplayPort 代替モードに対応
  • 高速データ+電力+ビデオ伝送
  • 堅牢な EMI シールドおよび防水オプション

 

用途:

防滴オプションが利用可能
防滴オプションが利用可能
強化された基板保持機能
強化された基板保持機能
独自の EMI シールド
独自の EMI シールド
2 列 SMT 対応
2 列 SMT をご用意

当社の USB タイプ C コネクタの詳細

  • 小型家電製品用 USB Type-C コネクタ (英語)

新しい通信技術の設計に取り組むエンジニアリング チーム。
お客様の設計に最適な USB コネクタはどれですか。その違いを詳しくご確認ください。