Empaque de malla trenzada para cables

Una gama de empaques de malla trenzada para cables que brinda una solución rentable para aplicaciones de alto rendimiento de blindaje en los campos magnéticos y eléctricos RFI/EMI e incluso EMP. El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma. En el proceso de fabricación del producto y de manera opcional, se puede incluir un núcleo de elastómero para facilitar la compresión.

Características y ventajas

  • El diseño de un solo alambre con lazo entrelazado ofrece resistencia y flexibilidad para ajustarse a casi cualquier tamaño o forma.
  • Excelente blindaje contra interferencias de radiofrecuencia (RFI) e interferencias electromagnéticas (EMI) entre dos superficies metálicas.
  • Proporciona una buena coincidencia galvánica con las bridas de acoplamiento, limitando así la posibilidad de corrosión entre el empaque y la brida.
  • Se dispone de una selección de núcleos de elastómero para satisfacer condiciones como el rango de temperatura y la deformación y la fuerza de compresión.

Aspectos de diseño a considerar

Se debe considerar la posibilidad de terminar los extremos de la malla, dado que a veces quedan alambres sueltos después del corte. Si decides cortar tu mismo la malla, se puede evitar que queden alambres sueltos al:

  • Sumergir el extremo en pegamento.
  • Soldar por puntos el extremo cortado.
  • Coser el extremo cortado.
  • Se requieren fuerzas de compresión suficientes para lograr un buen contacto. Empaque de contacto entre la metalistería.
  • La compatibilidad galvánica puede lograrse eligiendo un tipo de cable adecuado.
  • El sellado contra el agua y la humedad no es posible con este producto. Sin embargo, ofrece un sellado limitado contra el polvo.
  • La malla metálica tejida sólida presenta deformación por compresión. Por lo tanto, no se recomienda para paneles que se abren con frecuencia.

Características

Malla de metal