Empaques EMI para conector

Ofrecemos una amplia gama de empaques de conectores estándar de especificación militar. Disponemos de diferentes materiales para satisfacer las demandas de protección EMI, sellado contra el medio ambiente, compatibilidad galvánica y resistencia al combustible o aceite.

Características y ventajas

  • Compatibles con los tamaños estándar, MIL-C-81511, MIL-C-5015, MIL-C-38999 y los empaques para los conectores sub D estándar.
  • Ofrecemos topes y collarines en tamaño estándar en materiales comunes y otros tamaños y materiales están disponibles bajo pedido.
  • El tope de compresión también garantiza una unión eléctrica adicional entre las superficies con una resistencia de contacto muy baja.
  • Los empaques de montaje en superficie deben utilizarse cuando no haya suficiente espacio para los de montaje en ranura, como las juntas tóricas.
Opciones de material

Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity

Información de contacto

Reino Unido

Teléfono: +44 (0) 1376 348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Francia

Teléfono: + 33 (0) 160778316

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Alemania

Teléfono:  +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Resto de Europa

Teléfono: +44 (0) 1376348115 

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Asia

Teléfono: +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

 

Preguntas frecuentes: Empaque para conector hecho de FNA y SNA
Preguntas frecuentes: Empaque para conector hecho de FNA y SNA
Más información sobre cómo elegir un empaque EMI y mucho más
Más información sobre cómo elegir un empaque EMI y mucho más