Double Lock 14 A パワー コネクタ

Power Double Lock コネクタはソフト シェル コネクタであり、電線対電線、電線対基板、パネル取り付けなどのシステムで強固な接続を実現する複数のロック機構で設計されています。これらのコネクタは、空調設備システム、洗濯機、冷蔵庫、モータなど振動にさらされる用途に適しています。Power Double Lock コネクタの主な特長は、端子の半嵌合を防止するDouble Lock プレートです。その他の機能として、電線の絡みを防止するランスレス端子、嵌合解除を防止する半内部ロック システム、はんだ付け中にヘッダをしっかりと固定する機能 PCB ヘッダはんだタインがあります。また、電線対基板ヘッダはポッティング コーティング防水機能もサポートするように設計されています。

Power Double Lock(PDL)コネクタの特徴

製品の特長

Power Double Lock コネクタ

中心線(mm) 3.96、6.50、7.92、13.00  動作温度範囲(°C) -30 ~ +105
最大定格電流(A) 14 電線サイズ(AWG) 26 ~ 16
定格電圧 300 VAC、50 VAC 利用可能な極数 1 ~ 12
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 あり 防水型バージョンあり なし
UL94 規格対応 - 利用可能な色/キーイング あり
認証機関による認可 UL、CSA、VDE 利用可能な構成 電線対電線、電線対基板、電線対パネル

注目の製品

Power Double Lock コネクタ

Power Double Lock:タブ、レセプタクル、およびTPA

Power Double Lock タブ端子は、プラグおよびキャップと嵌合して端子を完全に固定し、組み立てラインでの効率を高めます。

 

Power Double Lock マルチロード コネクタ(発泡保護付き)

Power Double Lock マルチロード コネクタは、ガスケットおよびワイヤ シールによる発泡保護、IEC 60335 に準拠した 3 mm の絶縁間隔、エラーに強い TPA およびスクーププルーフ設計を特長としています。組み立てを簡素化し、発泡断熱用途で信頼性の高い性能を確保するのに役立ちます。

お問い合わせロゴ
ここからエンジニアリング ソリューションを開始できます。今すぐお問い合わせください。