発泡体侵入保護によるアプリケーションの絶縁性能強化

TE Connectivity(TE)は、発泡漏れからメーカーを保護する効率的なソリューションとして、発泡保護機能を備えた最新の Power Double Lock マルチロード コネクタをご紹介します。ガスケットとワイヤ シールによる確実な耐発泡性能で、発泡漏れを効果的に防止します。コネクタは IEC 60335 規格の 3 mm の絶縁間隔に準拠しており、安全性を確保しています。取り付けが簡単な部品により、組み立てが簡素化され、生産時間が短縮されます。堅牢な電気接続は、エラーに強い設計、スクープに強い設計、端子位置保証(TPA)を特徴としています。このソリューションは、冷蔵庫や冷凍庫など、発泡断熱プロセスを利用する様々な用途で高い信頼性を発揮します。

Power Double Lock マルチロード コネクタ

製品の特長

Power Double Lock マルチロード コネクタ(発泡保護付き)

中心線(mm) 5 動作温度範囲(°C) -55 ~ +105
最大定格電流(A) 10 電線サイズ(AWG) 16 ~ 24
定格電圧 250 VAC 利用可能な極数 1 列:2 ~ 4 極、2 列:4 ~ 9 極
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 あり 防水型バージョンあり あり
UL94 規格対応 あり キーイング可能 あり
認証機関による認可 UL 利用可能な構成 電線対電線、電線対パネル
  1. 発泡保護付き Power Double Lock マルチロード コネクタ(英語)

TE Connectivity(TE)は、発泡材の漏れからメーカーを守る効率的なソリューションとして、発泡保護機能を備えた最新の Power Double Lock マルチロード コネクタをご紹介します。ガスケットとワイヤ シールによる確実な耐発泡性能で、発泡材の漏れを効果的に防止します。取り付けが簡単な部品により、組み立てが簡素化され、生産時間が短縮されます。このソリューションは、冷蔵庫や冷凍庫など、発泡断熱プロセスを利用する様々な用途で高い信頼性を発揮します。

パワー コネクタ
高性能パワー コネクタ
パワー コネクタ
パワー コネクタ選択ガイドを今すぐご覧ください!