この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

パワー ダブル ロック コネクタには電線対電線  (フリーハンギングおよびパネル取り付けを含む) と電線対基板が用意されています。このコネクタは、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、圧着端子、プリント基板ピン ヘッダーで構成されており、電線対電線で 3.96 mm の極間ピッチ、電線対基板で 3.96 mm、6.5 mm、13.00 mm の極間ピッチが用意されています。

製品の特徴

  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • パワー ダブル ロック タブには、グロー ワイヤーや標準温度タイプなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 端子はスズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認定。

 

  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • パワー ダブル ロック タブには、グロー ワイヤや標準温度モデルなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 端子はスズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認定。
  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • パワー ダブル ロック タブには、グロー ワイヤや標準温度モデルなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 端子はスズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認定。
  • 汎用性のある使いやすいコネクタで、複数の方式で確実に嵌合できます。プラグはキャップ(電線対電線)またはヘッダー(電線対基板)の両方に嵌合します。TPA (端子位置保証) ダブルロックプレートは端子を完全に固定して、確かな信頼性を保証します。
  • パワー ダブル ロック タブには、グロー ワイヤや標準温度モデルなど、さまざまな材料が使われています。
  • プラグとキャップ (またはヘッダー) が嵌合するとクリック音が聞こえ、コネクタが固定されたことを確認できます。
  • 端子はスズめっきが施されたりん青銅で、端子の絡み合いを防ぐためランスなしの設計になっています。
  • UL 認可済み、CSA 認定、VDE 認定。
  • 仕様と特徴

    製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

    製品のタイプの特徴

    • ハードウェア アクセサリの機能  ラッチ機能、ロックおよび保持

    • コネクタ ハードウェア アクセサリのタイプ  ダブル ロック プレート

    構成の特徴

    • 極数  2 | 3 | 4

    ボディの特徴

    • 一次製品色  自然色

    • 一次製品の材料  PBT GF | ガラス繊維入り PBT

    寸法

    • 製品長さ (mm) 12.1 | 14.7 | 16.1 | 20.1 | 28.7

    • 製品長さ (in) .476 | .578 | .633 | .791 | 1.12

    • 製品高さ (mm) 4.45 | 4.9

    • 製品高さ (in) .175 | .192

    使用条件

    • 使用温度 (最大)  105 °C [ 221 °F ]

    • 使用温度範囲  -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

    業界スタンダード

    • UL 難燃性グレード  UL 94V-0

    • グロー ワイヤ定格  スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格

    実装の特徴

    • 実装方法  Bag

    • パッケージ数量  200 | 300 | 500 | 1000

    関連資料

    データ シート/カタログ ページ