外部ロック機能付き大電流電線対基板パワー コネクタ

TE Connectivity(TE)の新たな LP 6.2 電線対基板パワーコネクタは、PCB メーカーが大電流用途向けの厳しい要件に対応できるよう設計されています。革新的な外部ロック機構を備えたこのコネクタは、空調設備システム、家電製品、産業機器など、電力集約型の幅広い用途向けに最適です。LP 6.2 コネクタは、同様の 6.2 mm ピッチ コネクタとのシームレスな互換性を提供します。その外部ロック設計は、嵌合の信頼性と効率性を高め、確実な接続を実現します。さらに、LP 6.2 コネクタはグロー ワイヤ試験(GWT)750 ℃ 定格を達成し、強固な安全保護と耐久性を提供します。

電線対基板パワー コネクタの特長

製品の特長

LP 6.2 電線対基板パワー コネクタ

中心線(mm) 6.2 電線サイズ(AWG) 18 ~ 14
最大定格電流(A) 14 利用可能な極数 3P
定格電圧 600 防水型バージョン なし
UL 94 定格  あり カラー/キーイング  あり/なし
認証機関による認可 UL 94 V-0 構成 電線対基板
使用温度範囲(°C) -40 ~ +90 IEC 60335-1 グロー ワイヤ あり
パワー コネクタ
高性能パワー コネクタ
パワー コネクタ
今すぐパワー コネクタ選択ガイドをご覧ください!