この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ | メス端子用ハウジング

  • 防水性  はい

  • 一次ロックの特徴  ハウジング内に統合

  • 接続タイプ  電線対デバイス | 電線対電線

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • ブランク キャビティ位置  0

  • 極数  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12

  • 列数  1 | 2

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 250

  • 動作電圧 (VAC) 250

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 12 | 24 | 48 | 240

ボディの特徴

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

  • 一次製品色  グレー | 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B | C | D

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット

  • 端子サイズ  1.5mm | 1.6mm | サイズ 16

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 1.5 | 1.59 | 1.6

  • 嵌合ピンの直径 (in) .06 | .062

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 13

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 端子位置保証  はい

  • ストレイン リリーフ  なし | アクセサリ別に追加

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  PBT 15GF | PBT GF15 | ガラス繊維入り PBT

  • ピッチ (mm) 4.5 | 5.3

  • ピッチ (in) .177 | .209

寸法

  • 製品幅 (mm) 20.33 | 24.83 | 25.33 | 29.33 | 36.6 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • 製品幅 (in) .8 | .978 | .997 | 1.155 | 1.44 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • 適合する絶縁直径範囲 (mm) 1.27 – 3.3 | 1.3 – 3.3

  • 適合する絶縁直径範囲 (in) .05 – .131 | .051 – .131

  • 列間スペーシング (mm) 4.5 | 5.3

  • 列間スペーシング (in) .177 | .209

  • ワイヤ サイズ (AWG) 1 – 10 | 20 – 14

  • コネクタの高さ (mm) 23.5 | 26.8 | 31 | 31.5

  • コネクタの高さ (in) .925 | 1.055 | 1.22 | 1.24

  • 製品長さ (mm) 20.33 | 24.83 | 25.3 | 25.33 | 29.33 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | 38.33

  • 製品長さ (in) .8 | .966 | .978 | .997 | 1.155 | 1.445 | 1.447 | 1.449 | 1.509

  • ワイヤ サイズ (mm²) .5 – 2 | .52 – 2.08

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 125 | -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302 | -40 – 257

  • 使用温度 (最大) (°C) 125 | 150

  • 使用温度 (最大) (°F) 257 | 302

動作/用途

  • 回路用途  電源

業界スタンダード

  • UL 難燃性グレード  UL 94HB | UL 94V-0

  • IP 定格  IP67

実装の特徴

  • 実装方法  Box | Tube | パッケージ

  • パッケージ数量  14 | 19 | 22 | 27 | 252 | 342

その他

  • サービス可能  はい

  • コネクタ位置保証機構(CPA)  はい

関連資料
利用できるドキュメントはありません。