Alambre orientado
El alambre orientado es un material plano, en láminas, compuesto por silicón sólido, incrustado con alambres metálicos de Monel o aluminio orientados perpendicularmente a su superficie. Se logra un excelente rendimiento de blindaje RFI/EMI/EMP ya que el material tiene una densidad de hasta 140 alambres/cm² en silicón sólido que proporciona un sellado ambiental y RFI/EMI cuando se sujeta entre dos superficies metálicas. Estos alambres están remachados para facilitar la compresión y están unidos químicamente para garantizar su retención.
Características y ventajas
- Contiene miles de finos alambres de monel o aluminio que atraviesan el grosor de las láminas.
- Una buena solución para lograr el sellado medioambientaly contra RFI/EMI/EMP en un solo empaque.
- Puede equiparse con topes o collarines de compresión.
- Ideal para utilizarse como paneles de acceso, sellos, empaques para conector, etc.
- Excelente flexibilidad para ajustarse a superficies irregulares.
- Reverso adhesivo para facilitar el montaje
Tipos de material y tamaños
| Nº de parte | Material | Grosor mínimo |
Ancho(s) de la lámina |
Longitud máxima de la lámina |
|---|---|---|---|---|
| 410 | Alambres de monel en silicón sólido |
0.8 mm |
255 mm (+0/-5) |
1000 mm |
| 420 | Alambre de aluminio en silicón sólido | 0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 450 | Alambres de monel en fluorosilicón sólido |
0.8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 460 | Alambre de aluminio en fluorosilicón sólido |
0.8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 470 | Alambres de monel en silicón sólido blando |
0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
| 480 | Alambre de aluminio en silicón sólido blando |
0.8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1000 mm |
Características