Cinta conductora
La cinta conductora cubre las exigencias de las aplicaciones electrónicas modernas, desde el blindaje EMI/RFI y la puesta a tierra hasta el control térmico. Disponible en versiones de cobre, cobre estañado o aluminio.
La cinta conductora de TE Connectivity proporciona blindaje, conexión a tierra y control térmico confiables para los componentes electrónicos. La cinta con lámina se ofrece en versiones de autoenrrollado o con película desprendible. Las versiones con adhesivo de doble cara ofrecen una integración flexible y una conductividad confiable en diversas aplicaciones.
Materiales
- Cobre blando
- Cobre blando con adhesivo de doble cara
- Cobre recubierto de estaño o plata
- Aluminio blando
- Cobre gofrado
- Cobre recubierto de estaño gofrado
- Aluminio gofrado
Aplicaciones
- Sellado temporal de huecos para pruebas de compatibilidad electromagnética (EMC)
- Blindajes para PCB
- Blindajes para cable
- Uniones de cuartos blindados
- Cinta para puesta a tierra y conducción eléctrica
- Drenaje de carga estática
- Blindaje de cables y conectores
Blindaje EMI/RFI para transformadores, cables, gabinetes, motores y componentes
Ventajas
- Eliminar interferencias eléctricas
- Elementos calefactores soldables
- Unión de superficies conductoras
Disponibilidad
Las cintass conductoras están disponibles en cobre blando (35 µm), cobre estañado (35 µm) y aluminio (60 µm). El cobre estañado ofrece una mayor resistencia a la corrosión y es ideal para aplicaciones que requieren contacto directo con la superficie de la cinta. Las versiones en relieve mejoran la confiabilidad del contacto y la soldabilidad. Las cintas se suministran por lo general en rollos de 20 metros, con anchos estándar de 12.7 mm y 25.4 mm. Las opciones incluyen versiones autoenrollables (sin recubrimiento protector), con recubrimiento protector de papel y adhesivas de doble cara (sufijo «-D»). Los formatos troquelado y corte beso están disponibles para una integración sencilla.