Dedos de cobre berílio

Os dedos com efeito mola e as gaxetas de contato de cobre berílio (BeCu) são fabricados pela perfuração ou gravação de tiras finas de BeCu. Em seguida, o material é prensado e moldado no formato final desejado, passando por tratamento térmico para adquirir "memória elástica". Devido à alta condutividade, as gaxetas de cobre berílio oferecem boa blindagem contra EMI/RFI, além de exigirem pouca força de fechamento. Elas estão disponíveis em diversos tipos de acabamento e opções de montagem.

As gaxetas de dedos com efeito mola EMI de cobre berílio oferecem elasticidade mecânica superior e alta condutividade elétrica, sendo ideais para aplicações de blindagem com acesso frequente, como portas de salas blindadas. Elas estão disponíveis em diversos perfis para atender à maioria das aplicações de blindagem contra interferência eletromagnética, incluindo aterramento. Há várias opções de revestimento de acabamento para cumprir os requisitos de compatibilidade galvânica e melhorar o desempenho da blindagem.


Os dedos com efeito mola e as gaxetas de contato de cobre berílio (BeCu) são fabricados pela perfuração ou gravação de tiras finas de BeCu. Em seguida, o material é prensado e moldado no formato final desejado, passando por tratamento térmico para adquirir "memória elástica". Devido à alta condutividade, as gaxetas de cobre berílio oferecem boa blindagem contra EMI/RFI, além de exigirem pouca força de fechamento. Elas estão disponíveis em diversos tipos de acabamento e opções de montagem. Em certas aplicações de fechamento, a ação de limpeza por contato melhora o desempenho da blindagem.


O produto final resulta em um dedo de contato de baixa resistência com excelentes propriedades anticorrosivas, que permanece flexível dentro de limites aceitáveis por muitos anos.

Aplicação

Os dedos de cobre berílio são adequados para aplicações de RFI/EMI e EMP com alto número de ciclos de que exigem acesso frequente, pois sua construção oferece resistência à fadiga e requer pouca força de compressão. Eles podem ser aplicados em altas e baixas temperaturas, e sua ação de limpeza os torna ideais para uso em:

  • Portas de armário
  • Painéis de acesso
  • Portas de acesso para pessoas em salas blindadas e contêineres
  • Salas blindadas
  • Contatos de aterramento

Acabamentos

  • Soldável, sem revestimento
  • Limpo e brilhante (não soldável)
  • Ouro
  • Prata
  • Estanho brilhante
  • Níquel brilhante
  • Zinco/Cromato transparente
  • Níquel químico

Considerações de design

  • Este produto não oferece vedação ambiental.
  • A compressão excessiva pode resultar em danos nos dedos e comprometer sua eficácia.
  • Garanta a compatibilidade galvânica entre o produto e as superfícies de montagem. O método de fixação deve ser adequado à aplicação. As gaxetas expostas estão sujeitas a danos, podendo ficar presas em roupas etc.