Blindagem contra interferências: o cerne da conformidade e do desempenho de equipamentos médicos
Baixar WhitepaperÀ medida que a tecnologia evolui, a blindagem contra interferências eletromagnéticas torna-se cada vez mais importante. Uma falha no funcionamento de dispositivos médicos, como ventiladores, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Sem uma blindagem contra interferência eletromagnética adequada, os dispositivos médicos, incluindo sistemas de suporte à vida e equipamentos essenciais de monitoramento, ficam vulneráveis a ruído de sinal, danos ou comprometimento funcional total. Um ventilador que não cumpra os limites de emissão estabelecidos pode ter consequências desfavoráveis para outros dispositivos médicos.
Portanto, A blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI), como componente essencial de projetos de engenharia, deve ser considerada em todas as etapas do projeto, desde o layout da placa de circuito impresso (PCB) até a estrutura exterior. Engenheiros têm à disposição uma variedade de opções de blindagem para atender às suas necessidades em cada fase do projeto. Os nossos especialistas colaboram com você para identificar a solução adequada que resolve os seus desafios em matéria de compatibilidade eletromagnética, permitindo otimizar o desempenho e a conformidade do seu projeto.
Outra consequência poderia ser a ocorrência de lógica metaestável, normalmente causada por uma porta lógica que fica presa entre os estados 0 e 1. Isso pode causar um erro de firmware, exigindo uma reinicialização manual do equipamento.
Uma falha no funcionamento de dispositivos médicos, como ventiladores, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Sem uma blindagem contra interferência eletromagnética adequada, os dispositivos médicos, incluindo sistemas de suporte à vida e equipamentos essenciais de monitoramento, ficam vulneráveis a ruído de sinal, danos ou comprometimento funcional total.
Existem vários tipos de blindagem contra interferências eletromagnéticas capazes de proteger todos os componentes críticos e aumentar o desempenho confiabilidade e valor para os profissionais de saúde. Tendo em conta as tendências e exigências atuais do setor médico, a tecnologia de blindagem EMI da TE Connectivity coloca os custos e a qualidade de vida no centro do nosso processo de fabricação.